Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 750 °C
(max. 1.382 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Käyttöalue
The high modular and robust thermometer finds its use in several applications in almost all industries. An optional head transmitter, with all common communication protocols, makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. A variety of process connections, dimensions and materials offer flexible application possibilities.
Universal range of application
Particularly suitable for steam and gas applications with high process pressures and temperatures
Measuring range: –40 to 1100 °C (–40 to 2012 °F)
Static pressure range up to 400 bar (5800 psi)
Degree of protection: up to IP68
Edut
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), non-sparking (Ex nA)
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
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
Omnigrad M TR15, TC15 Tekninen tiedote
Modulaarinen lämpömittari, jossa lisävarusteinen RTD- tai TC-pistotappi
EN FI 26/04/202328/02/202210/09/201305/08/201311/12/2012Kieli:
Suomi
Versio:
10/09/2013
Tiedoston koko:
812.7 KB
Tiedoston nimi:
TI01100TFI_0213.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Technical information TC 15, Omnigrad M
Technical information TC 15, Omnigrad M thermocouple thermometer weld-in
EN FI 01/02/2004Kieli:
Englanti
Versio:
01/02/2004
Tiedoston koko:
891.4 KB
Tiedoston nimi:
TI277ten_0204.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD-/TC-lämpötilamittarit
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FI 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Kieli:
Suomi
Versio:
28/03/2023
Tiedoston koko:
450.3 KB
Tiedoston nimi:
XA00072RFI_1623-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-insertit ja kaapelilämpötilamittarit
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FI 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Kieli:
Suomi
Versio:
30/03/2023
Tiedoston koko:
455.5 KB
Tiedoston nimi:
XA00100RFI_1823-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN FI 31/07/2020Kieli:
Englanti
Versio:
31/07/2020
Tiedoston koko:
173.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN FI 17/07/202410/03/202002/11/2016Kieli:
Englanti
Versio:
17/07/2024
Tiedoston koko:
453.6 KB
Tiedoston nimi:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD-/TC-lämpötilamittarit
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN FI 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Kieli:
Suomi
Versio:
27/01/2025
Tiedoston koko:
465.5 KB
Tiedoston nimi:
XA00044RFI_2125-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Kieli:
Saksa
Versio:
04/02/2025
Tiedoston koko:
18.4 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoKieli:
Italia
Versio:
09/07/2024
Tiedoston koko:
20.3 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tit_2223.pdf
-