Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Johdanto

Prosessimittalaitteet ammoniakin tuotantoon

Mittalaitteet ovat elintärkeitä vihreän ammoniakin turvallisen tuotannon varmistamiseksi. Kun kriittisistä parametreista saadaan tarkkoja ja reaaliaikaisia tietoja, voidaan haasteisiin, kuten ylikuumenemiseen, ylipaineeseen, epäpuhtauksiin tai vuotoihin, vastata asianmukaisesti.

Parametrit

Keskity tärkeimpiin prosessiparametreihin

Estä ylikuumeneminen

Tunnista reaktorin hotspot-pisteet ja mahdollista tarkka lämpötilan säätö turvallisella ja luotettavalla lämpötilamittauksella.

Vähennä ylipainetta

Tarkkaile painetasoja luotettavasti estääksesi vaaralliset painepiikit tai räjähdykset.

Tunnista jäännöshappi luotettavasti

Käytä sammutettua fluoresenssitekniikkaa (QF) tunnistaaksesi ammoniakkivirrasta hapen jäännökset, jotka aiheuttavat turvallisuusriskejä.

Varmista luotettava koostumuksen mittaus

Kaasun koostumuksen seuranta auttaa parantamaan laitoksen yleistä suorituskykyä ja tehokkuutta. Käyttämällä Raman-spektroskopiaa varmistat luotettavat kvantitatiiviset kemiallisen koostumuksen mittaukset.

Lämpötilan mittaus

Monipistelämpötilamittaus ylikuumenemisen ehkäisemiseksi tehostetusti

Useita termopareja on sijoitettu strategisesti koko katalyyttipetiin havaitsemaan kaikki epänormaalit lämpötilapiikit tai gradientit. iTHERM-monipistelämpötilamittari tarjoaa useita etuja, kuten esimerkiksi:

  • 3D-anturien rajattomat asettelut mihin tahansa haluttuun prosessinvalvontakonfiguraatioon
  • Suuri räätälöintiaste modulaarisen tuotesuunnittelun ansiosta helpottaa asennusta, prosessien integrointia ja kunnossapitoa
  • Erityyppisten suojaustyyppien yhteensopivuus vaarallisissa paikoissa prosessien helppoon integrointiin

Olet katsellut kaikki 0 tuotteet 0 tuotteesta

Paineen mittaus

Varmista turvallinen paineen mittaus

Reaktori on ylipainesuojauksen ensisijainen kohde eksotermisen reaktion ja mahdollisen ylipaineen vuoksi. Älykäs painemittus Cerabar PMP71B voi auttaa ylipaineistuksen estämisessä Haber-Bosch-prosessin ytimessä.

  • Vankka rakenne ja Heartbeat Technologyn verifiointi- ja monitorointitoiminnot ei-toivottujen poikkeamien havaitsemiseen
  • Vähemmän systemaattisia vikoja – turvallinen SIL-käyttöönotto ja ohjattu testaustoiminto
  • Laitteen langaton ohjaus prosessialueella SmartBlue-sovelluksella

Olet katsellut kaikki 0 tuotteet 0 tuotteesta

Optinen analyysi

Luota Endress+Hauserin happianalysaattoriin ylläpitääksesi katalyytin tehokkuutta

Happi voi olla todellinen ongelma katalyyttimyrkytyksessä. Pienetkin happimäärät voivat aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja. Happianalysaattorilla, kuten OXY5500, syöttökaasun epäpuhtauksia voidaan valvoa tarkasti. Se tarjoaa:

  • Sammutettu fluoresenssi (QF) -teknologia luotettavaan optiseen mittaukseen nopeilla vasteajoilla
  • Erinomainen pitkän aikavälin vakaus ja yksinkertainen käyttö
  • Pieni optinen anturi ilman kalvoa tai kuluvia kemikaaleja

Olet katsellut kaikki 0 tuotteet 0 tuotteesta

Optinen analyysi

Paranna ammoniakin tuotannon hyötysuhdetta käyttämällä Raman-spektroskopiaa

Kriittisin mittaus on synteesireaktorin ja kompressorin välinen vety-typpisuhde kierrätysvirrassa. Oikean suhteen ylläpitäminen varmistaa maksimaalisen ammoniakin muodostumisen jokaisella läpikäynnillä. Raman Rxn5 -analysaattorimme tarjoaa:

  • Vankan, kompaktin rakenteen minimaalisilla käyttövaatimuksilla, ei näytteiden kuljetusta eikä kulutustarvikkeita
  • Inline-mittaus parantaa käyttäjän turvallisuutta ja antaa nopeat vasteajat
  • Jopa neljän kanavan saatavuus ja 150 m valokuitupituus

Olet katsellut kaikki 0 tuotteet 0 tuotteesta

Suunnitteletko projektia? Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa.

Paikalliset Endress+Hauserin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan sinua jokaisessa vaiheessa.

Loppuviitteet

Tähän liittyvät jutut

Tutustu, miksi olemme oikea kumppani kestävään ammoniakin tuotantoon