![Multipoint thermometer iTHERM TMS01 MultiSens Flex Multipoint thermometer iTHERM TMS01 MultiSens Flex](/__image/a/2262441/k/8d9491e4bf3ead600305f1ca3701cafd427d1aba/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMS01.jpg)
Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Käyttöalue
By complying with the highest safety standards, iTHERM TMS01 can be customized for various applications. Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile just by using one nozzle. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available either with TC or RTD technology or with our iTHERM StrongSens.
Petrochemical industry
Oil & Gas industry
Heavy Chemical processes
Edut
-
Easy-to-use device with modular and flexible design, ready to be installed either for direct contact measurements or by means of sensor-dedicated protecting tubes. The device can also be installed in thermowells already in place
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
Videot
Xpert-valikoima
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
![Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
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
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN FI 29/09/202303/05/2019Kieli:
Englanti
Versio:
29/09/2023
Tiedoston koko:
9.8 MB
Tiedoston nimi:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modular TC or RTD multipoint thermometer for direct contact with the
medium for oil & gas and petrochemical applicationsEN FI 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Kieli:
Englanti
Versio:
26/09/2023
Tiedoston koko:
7.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01256TEN_0523-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
iTHERM MultiSens Flex TlämpMS01 Käyttöopas
Modulaarinen suora kontakti TC- ja RTD-monipistelämpömittari
EN FI 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Kieli:
Suomi
Versio:
24/12/2018
Tiedoston koko:
4 MB
Tiedoston nimi:
BA01471TFI_0318.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für
Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Enthält iTHERM ModuLine,
iTHERM MultiSens,
iTEMP Temperaturtransmitters,
SystemprodukteKieli:
Saksa
Versio:
02/06/2023
Tiedoston koko:
6.7 MB
Tiedoston nimi:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Kieli:
Saksa
Versio:
17/09/2018
Tiedoston koko:
2.9 MB
Tiedoston nimi:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for
Power & Energy, Chemical and Oil & Gas
including innovative iTHERM ModuLine,
iTHERM
MultiSens temperature assemblies,
iTEMP temperature transmitters and
system productsKieli:
Englanti
Versio:
02/06/2023
Tiedoston koko:
6.7 MB
Tiedoston nimi:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieKieli:
Saksa
Versio:
06/07/2023
Tiedoston koko:
38.5 MB
Tiedoston nimi:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesKieli:
Englanti
Versio:
06/07/2023
Tiedoston koko:
39 MB
Tiedoston nimi:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Esite (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Kieli:
Englanti
Versio:
30/11/2023
Tiedoston koko:
1.9 MB
Tiedoston nimi:
CP01556T Industry Fan.pdf
-