Merien ja rannikoiden lisääntynyt suojelu aiheuttaa merenkulkuteollisuudelle haasteita. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organization; IMO) on tiukentanut määräyksiä raskaalla polttoöljyllä (kuten IFO) toimivien laivojen päästöjen vähentämiseksi. Annetut raja-arvot voidaan saavuttaa ainoastaan savukaasujen puhdistusjärjestelmillä, esimerkiksi kaasunpesulaitteilla. Niiden vedenlaatua on valvottava turvallisesti sovellettavissa olevien määräysten perusteella saastumisen ehkäisemiseksi.
Merenkulkukäyttöön hyväksytty, vankka ratkaisu
globaalilta merenkulkualan kumppaniltasi
Endress+Hauserin kaasunpesulaitteiden pesuveden valvontajärjestelmät, jotka ovat merenkulkualan tärkeimpien järjestöjen hyväksymiä, on suunniteltu etenkin vaativiin olosuhteisiin. Ne täyttävät merenkulkualan sovellettavissa olevat määräykset, esimerkkinä MEPC.259(68) ja MEPC.340(77). Tämä yksinkertaistaa merkittävästi omaa hyväksyntäprosessiasi. Avaimet käteen -ratkaisut mahdollistavat määräysten mukaisen verifioinnin paikan päällä luokkansa parhaiden kenttälaitteiden avulla, ja tarvittaessa tukenasi on lisäksi kattava palveluverkostomme.
Kompakti, vankka ja merenkulkukäyttöön hyväksytty merenkulkualan savukaasujen kaasunpesulaitteiden puhdistusveden valvontaratkaisu
Memosens CFS51 -anturi mittaa PAH:a MEPC.259(68):n ja MEPC.340(77):n vaatimusten mukaan ja sallii ainutlaatuisen pitkät 4 vuoden tehdaskunnossapitovälit.
Raskasta polttoöljyä käyttävien laivojen savukaasujen avoimen piirin kaasunpesulaitteen toimintaperiaate
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser tarjoaa avaimet käteen -analyysijärjestelmän savukaasujen puhdistusjärjestelmien veden laadunvalvontaan. Järjestelmä valvoo ja dokumentoi luotettavasti pesuveden laatua rikkiä poistavien kaasunpesulaitteiden sisäänmenossa ja ulostulossa, olivat kaasunpesulaitteet sitten avoimia, suljettuja tai hybridimallisia. Monivuotinen kokemus merenkulkualasta sekä palveluverkostomme varmistavat, että sinulla on joka hetki osaava kumppani vierelläsi valvontajärjestelmäratkaisun koko elinkaaren ajan.
Yksinkertainen hyväksyntäprosessi ja maksimaalinen turvallisuus: tärkeimpien merenkulkualan luokituslaitosten hyväksynnät merenkulkualan sovelluksiin MEPC.259(68):n mukaan ja laivoihin hyväksyttyjen luotettavien komponenttien käyttö analyysijärjestelmässä.
Voit olla varma, että valvontajärjestelmäsi on yhteensopiva nykyisten määräysten kanssa ja että tarpeettomilta viiveiltä vältytään. Tämän takeena toimii merenkulkualan palveluverkostomme, jolla on mittava projektikokemus ja resurssit merenkulkualan hyväksyntäprosesseihin.
Endress+Hauserin ratkaisun ansiosta sinulla on vain yksi yhteydenpitotaho pesuveden koko valvontajärjestelmään, kaikki anturit mukaan lukien. Ne on optimoitu käytettäviksi merellä. Ainutlaatuinen kaiken kattava ratkaisu yksinkertaistaa omaa työkuormaasi merkittävästi.
Ainutlaatuiset anturien verifiointityökalut sameudelle sekä PAH-anturi varmistavat kätevän ja vaatimukset täyttävän verifioinnin paikan päällä. Antureiden kunnossapito on lisäksi erittäin helppoa.
Plug and play -ratkaisu varmistaa nopean, saumattoman asennuksen ja käyttöönoton. Asenna, kytke virta, vesi ja kommunikaatiojärjestelmäsi, ja kaikki on valmista. Pieni koko merkitsee luonnollisesti myös vähäistä tilantarvetta.
Mitä tarjoamme
Merenkulkualalle sopivan kaasunpesulaitteen vedenvalvontajärjestelmämme ansiosta voit luottaa testattuihin, yhdestä paikasta saataviin korkean teknologian ratkaisuihin: moderni mittausteknologia on räätälöity tarkoin vaatimuksiisi ja se helpottaa työtä...
Merenkulkualalle sopivan kaasunpesulaitteen vedenvalvontajärjestelmämme ansiosta voit luottaa testattuihin, yhdestä paikasta saataviin korkean teknologian ratkaisuihin: moderni mittausteknologia on räätälöity tarkoin vaatimuksiisi ja se helpottaa työtäsi vähentäen kunnossapitovaivan minimiin. Ota yhteys kokeneisiin asiantuntijoihimme ja saat avaimet käteen -ratkaisun, jossa sinun tarvitsee vain kytkeä virta, ja kaikki on valmista. Palveluverkostomme varmistaa, että saat aina juuri tarvitsemaasi tukea.
Merenkulkualan luokituslaitosten hyväksynnät: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) ja Bureau Veritas (BV)*
Kaikki anturit on optimoitu merenkulkualan sovelluksiin: muoviset tai titaaniset anturikotelot...
Merenkulkualan luokituslaitosten hyväksynnät: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) ja Bureau Veritas (BV)*
Kaikki anturit on optimoitu merenkulkualan sovelluksiin: muoviset tai titaaniset anturikotelot varmistavat pitkän käyttöiän
Endress+Hauserin kenttälaitteet: esikalibroidut anturit, joissa on Heartbeat-teknologia ja diagnostiikkatoiminnot, helpottavat verifiointia paikan päällä
Täysin koottu pesuveden valvontalaitekaappi, jossa on vankat PVC-U-putket ja venttiilit sekä IP66-kotelo
Integroidut virtaus-, paine- ja vuotoanturit varmistavat luotettavan toiminnan
Maksimaalinen sisäänmenon paine näytteenottoa varten 3 bar (44 psi) ja lämpötila 50 °C (122 °F)
Saumaton integrointi olemassa oleviin tietoliikenneverkkoihin analogisesti ja digitaalisesti (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Web-palvelin)
Lisävarusteena pumppulaitteisto virtauksen stabilointiin ja kuplien poistamiseen
Lisävarusteinen anturin paineilmapuhdistus varmistaa tarkat mittaukset ja minimaalisen kunnossapidon
* Saatavana pian. Hyväksynnät arviolta 2022 loppuun mennessä.
Alusten polttoainesäiliöihin pumpataan päivittäin valtavia määriä bunkkeriöljyä. Pieninkin epätarkkuus mittauksessa aiheuttaa vajausta "kassakoneeseen". Ratkaisumme tuo läpinäkyvyyttä.
Tarkkaa jäteveden valvontaa öljy- ja kaasualalle
Tarkkaa jäteveden valvontaa öljy- ja kaasualalle
Tutustu öljypitoisen jäteveden ja öljypitoisen pintaveden valvontaratkaisuihin, jotka auttavat jalostamon lakisääteisten juoksutusrajojen täyttämisessä ja käyttökustannusten alentamisessa.
Säiliömittausjärjestelmät öljy- ja kaasuteollisuudessa
Säiliömittausjärjestelmät öljy- ja kaasuteollisuudessa
Tehosta öljyn ja kaasun irtonesteiden laskutusmittausta ja varastointia Endress+Hauserin säiliönmittausratkaisuilla.
Nesteytetyn maakaasun säiliömittaus öljy- ja kaasuteollisuudessa
Nesteytetyn maakaasun säiliömittaus öljy- ja kaasuteollisuudessa
Säiliömittaus ja toiminnallinen turvallisuus nesteytetyn maakaasun varastonhallinnassa
Mittauslaitteistot öljyn ja kaasun lastaamiseen ja purkamiseen
Mittauslaitteistot öljyn ja kaasun lastaamiseen ja purkamiseen
Tutustu Endress+Hauserin öljy- ja kaasualan täsmällisiin ja turvallisiin kuorma-autojen ja säiliövaunujen laskutusmittaussovellusratkaisuihin nestemäisille öljytuotteille.
Tiedonkeruu ja siirto öljy- ja kaasuterminaaleissa
Tiedonkeruu ja siirto öljy- ja kaasuterminaaleissa
Paranna kaikkea öljy- ja kaasuterminaalin varastonhallinnan läpinäkyvyydestä logistiikkaan
Höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (SWAS) öljy- ja kaasuteollisuuteen
Höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (SWAS) öljy- ja kaasuteollisuuteen
Miten säilyttää vedenlaatu höyryntuotannossa? Tutustu älykkäisiin ja luotettaviin höyry- ja vesianalyysijärjestelmiin (SWAS)
Vedenvalvonta öljy- ja kaasulaitoksissa
Vedenvalvonta öljy- ja kaasulaitoksissa
Ota käyttöön tehokas, helppo ja vaatimustenmukainen öljy- ja kaasuteollisuuden prosessiveden laadunvalvonta Endress+Hauserin ratkaisuilla.
Tutustu, miten nopeat ja luotettavat mittaukset TDLAS H2O -analysaattoreillamme parantavat kaasun dehydratoinnin prosesseja varmistaen laatuvaatimusten täyttymisen parantuneen läpimenon, turvallisuuden ja tehokkuuden avulla.
H2S- ja CO2-analysaattorit maakaasun puhdistukseen
H2S- ja CO2-analysaattorit maakaasun puhdistukseen
Tutustu siihen, miten Endress+Hauserin H2S- ja CO2-analysaattoriratkaisut lisäävät tehokkuutta, pienentävät kustannuksia ja vakauttavat kaasunpuhdistusprosessien käyttövarmuutta pitkällä aikavälillä öljy- ja kaasuteollisuudessa.
H2O:n havaitseminen maakaasuputkistoissa
H2O:n havaitseminen maakaasuputkistoissa
Tutustu, miten Endress+Hauserin TDLAS-kosteudenmittausratkaisut auttavat optimoimaan maakaasuputkiston läpimenon maksimoiden samalla turvallisuuden ja toiminta-ajan.
Tutustu, miten nesteytetyn maakaasun koostumusta voi mitata tarkasti peruskuorman kriittisen laskutusmittauksen aikana vähennetyin toimintamenoin.
H2S:n havaitseminen maakaasuputkistoissa
H2S:n havaitseminen maakaasuputkistoissa
Tutustu, miten Endress+Hauserin TDLAS HSS -analysaattorit auttavat parantamaan maakaasuputkiverkoston turvallisuutta estämällä korroosiota ja minimoimalla räjähdysriskin.
H2O:n havaitseminen molekyyliseulakuivaimissa
H2O:n havaitseminen molekyyliseulakuivaimissa
Tutustu, miten voit parantaa tehokkuutta ja alentaa kustannuksia nesteytetyn maakaasun ja kaasukondensaattien laitoksilla Endress+Hauserin TDLAS-mittausratkaisun avulla, jolla tunnistetaan molekyyliseulakuivaimissa oleva vesi.
Nesteytetyn maakaasun koostumusmittaus säiliön tyhjennyksen yhteydessä
Nesteytetyn maakaasun koostumusmittaus säiliön tyhjennyksen yhteydessä
Tutustu, miten nesteytetyn maakaasun mittaus Endress+Hauserin Raman-analysaattorijärjestelmillä voi optimoida nesteytysprosessin ja parantaa varastointiturvallisuutta.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.