Tehokkaat ja luotettavat juomaveden laadunvalvontajärjestelmät lakimääräysten ja tuotantostandardien täyttämiseen
Optimaalisen juomaveden laadunvarmistaminen on haastavaa millä tahansa alalla, ja elintarviketeollisuuden kova kilpailu lisää haastavuutta entisestään. Yksityisomistajat edellyttävät tiukkaa toimintakustannusten hallintaa. Tarkat turvallisuusstandardit edellyttävät usein parametrien tarkkaa valvontaa. Alhainen redundanssi tarkoittaa, että toimintojen jatkuvuus, tehokas kunnossapito ja etätuki ovat elintärkeitä. Endress+Hauserin huippuratkaisut ja -teknologiat vastaavat näihin haasteisiin kattavasti.
Tehokasta minimaalisen vesihävikin valvontaa
Endress+Hauserin juomaveden laadunvalvontapaneelit käyttävät vettä ja vievät tilaa erittäin vähän. Tehokkuutta parantavat vielä entisestään nopea käyttöönotto ja helppokäyttöisyys. Samalla tarjotaan tarkka analyysi jokaisesta tarvittavasta parametristä johtavaa kenttälaiteteknologiaa käyttäen. Kunnossapito ja pääsy valvontapaneelille on optimoitu. Memosens- ja Liquiline-teknologiat varmistavat lian- ja kosteudenkestävyyden, täyden kalibrointijäljitettävyyden ja tuovat toimintakustannusten säästöjä asiaankuuluvat säädökset täyttäen.
Juomaveden analysointi korkeimman tuotelaadun varmistamiseksi ja lakimääräysten täyttämiseksi
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser yhdistää syvällisen elintarvikealan kokemuksen johtaviin vedenlaadun valvontajärjestelmiin, asiantuntijakonsultointiin ja palveluihin - se on kaiken kattava kumppanisi luotettavassa ja tehokkaassa vedenlaadun analysoinnissa valmistaen samalla laitoksesi tulevaisuuden.
Nopeutamme projektinsuunnittelua ja suunnitteluvaiheita avaimet käteen -ratkaisuilla eri käyttöliittymiin, jotka mahdollistavat kätevän integroinnin analogisen, digitaalisen ja IIoT-liitettävyyden kautta.
Mittauspisteiden asennus ja käyttöönotto on helppoa: sinun tarvitsee vain asentaa ne seinään, kytkeä virta ja avata vedentulo - asennus on käyttövalmis.
Helppokäyttöisissä paneeleissamme on CE-merkintä, mikä varmistaa korkean tehokkuuden ja tarkasti vaatimukset täyttävän valvonnan riskejä vähentäen.
Älykäs Memosens-teknologia mahdollistaa antureiden helpon kalibroinnin laboratoriossasi ja sisäänrakennetut, ennakoivat kunnossapito-ominaisuudet hälyttävät, kun kalibrointia tai kunnossapitoa tarvitaan, mikä tehostaa toimintakustannussäästöjä.
Valinnaisella IIoT-liitettävyydellä paikalliset asiantuntijamme saavat yhteyden paneeleihisi etänä, mikä ansiosta voimme antaa entistä enemmän tukea.
I can summarize my experience of the panel in three words: Fault-free, maintenance-free, perfect.
Rolf Bügler, Water Supervisor
, WTP Frasnacht
Mitä tarjoamme
Endress+Hauserin juomaveden valvontajärjestelmät ovat nopeasti integroitavissa, mahdollistavat tehokkaan ja riippumattoman valvonnan ja ne voidaan toimittaa ja ottaa käyttöön missä vain maailmassa. Erittäin asiantuntevat projektipäällikkömme tarjoavat...
Endress+Hauserin juomaveden valvontajärjestelmät ovat nopeasti integroitavissa, mahdollistavat tehokkaan ja riippumattoman valvonnan ja ne voidaan toimittaa ja ottaa käyttöön missä vain maailmassa. Erittäin asiantuntevat projektipäällikkömme tarjoavat tukea ja käytössä on uusin logistiikka.
Saumaton integrointi olemassa oleviin tietoliikenneverkkoihin (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, etämonitorointi verkkopalvelimella ja pilviliitäntä)
Integroitu Heartbeat-teknologia ja anturin diagnosointitoiminnot kuntoon perustuvaan kunnossapitoon ja koko mittauspisteen käyttäjäystävälliseen verifiointiin
Erilaisia putkimateriaaleja saatavana, mukaan lukien hygieeniset PTFE, PVC-U tai ruostumaton teräs
Valinnaiset lisäominaisuudet, kuten näytteiden keräämisventtiilit ja automaattinen puhdistus
The Oxymax COS22D safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. It's reliable and stable measurement helps you to better monitor and control your applications.
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Lisää toiminnallista tehokkuutta ja mittausten luotettavuutta ja vähennä laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä riskejä Endress+Hauserin huoltopalveluilla.
Tutustu Endress+Hauserin erityisesti vedenkäsittelyalalle kehittämiin laitteisiin. Memosens ja Liquiline sekä monitorointiratkaisut helpottavat työtäsi vesilaitoksella.
Helpota elämää mittaustehtävään yksilöidyllä mittauskaapilla tai -säiliöllä. Tästä esitteestä saat yleiskatsauksen Endress+Hauserin analyysimittausratkaisuihin.
Ota käyttöön tehokas, vaatimustenmukainen ja kustannustehokas elintarviketeollisuuden prosessiveden laadunvalvonta Endress+Hauserin avaimet ratkaisuilla.
Tutustu, miten Endress+Hauserin ratkaisut jäteveden valvontaan tuovat kustannussäästöjä elintarviketeollisuudelle ja täyttävät samalla vaatimustenmukaisuuden nyt ja tulevaisuudessa.
Lastaus- ja purkulaitteistot elintarviketeollisuuteen
Lastaus- ja purkulaitteistot elintarviketeollisuuteen
Tutustu, miten Endress+Hauserin ratkaisut lisäävät tuottavuutta, säästävät kustannuksissa ja parantavat tarkkuutta elintarviketeollisuudessa lastattaessa nesteitä kuorma-autoihin ja säiliövaunuihin sekä purettaessa niitä.
Tutustu, miten Endress+Hauserin varastonvalvontaratkaisut auttavat hallinnoimaan raaka-ainevarastoja tai lopputuotteita eri paikoissa
Varastonhallinta elintarviketeollisuudessa
Varastonhallinta elintarviketeollisuudessa
Tutustu elintarviketeollisuuden huippuluokan varastonhallintaratkaisuihin ja siihen, miten Endress+Hauserin ratkaisut auttavat hallinnoimaan varastoja eri paikoissa.
Lämpötilan valvonta säiliöissä ja siiloissa elintarvikealalla
Lämpötilan valvonta säiliöissä ja siiloissa elintarvikealalla
Tutustu lämpötilan monitorointiratkaisuun, joka estää elintarvikkeiden pilaantumisen bulkkisäiliöissä ja siiloissa. Tarkka lämpötilan profilointi varmistaa tuotelaadun ja laitoksen turvallisuuden kaikkina aikoina.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.