Projektinhallinta lääketeollisuudessa sisältää monia haasteita, joista yksi mutkikkaimpia on kliinisten innovaatioiden siirtäminen tuotantoasteelle. Laitoksen rakennusvaiheessa asennetaan ja määritellään monia teollisia mittalaitteita. Käyttöönoton jälkeen mittalaitteita täytyy huoltaa, verifioida ja kalibroida säännöllisesti. Kokemuksemme ja asiantuntemuksemme projektisuunnittelussa nopeuttavat markkinoilletuloaikaa ja pitävät käyttökustannukset mahdollisimman alhaisina.
Olennaiset tiedot
3 viikkoa
lyhyemmässä ajassa markkinoille
täydellisesti suunniteltujen kenttälaitepakettien ansiosta
Tutustu, miten standardoit projektisi

Asiantuntijakumppanuus
Kaikissa farmaseuttisissa projekteissa kriittisyys ja mutkikkuus lisääntyvät prosessi-integraation mittakaavan ja osuuden kasvaessa. Oikeiden mittalaitteiden valinta ja kalibrointi juuri kuhunkin sovellukseen voi olla haastavaa. Samalla on erittäin tärkeää varmistaa, että tehtävät toteutetaan optimaalisesti.
Alan asiantuntemuksemme
Ammattitaitoisten ja kokeneiden asiantuntijoidemme ottaminen mukaan projektiin jo varhaisessa vaiheessa saattaa vähentää rakennusvaiheen aikaista mutkikkuutta ja kriittisyyttä sekä parantaa laitoksen suorituskykyä toiminnan alettua.
- Valitse oikea mittalaite jokaiseen sovellukseen
- Vähennä kalibrointiseisokkeja ja varmista standardien täyttyminen kalibrointisuunnittelulla
- Tehosta kokonaissuorituskykyä kenttäväyläsuunnittelulla

Optimoitu suunnittelu
Mittalaitteiden standardointi on tärkeä tekijä suuren mittakaavan farmaseuttisten projektien mutkikkuuden vähentämisessä.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauserin projektipäällikkö voi auttaa saavuttamaan tasapainoisen laitekannan varmistaen, että kaikki toimittajat noudattavat standardin mukaista mittalaitekatalogia.
- Tiivis yhteistyö projektin alkuvaiheista alkaen, jolloin standardointi on mukana kautta linjan
- Standardoitujen, laadukkaiden Endress+Hauserin mittalaitteiden käyttö kautta maailman

Saumaton toteutus
Suunnitteluvaiheen päätyttyä suunnitelmat on varmennettava ja toteutettava, jotta varmistetaan aikataulutettu ja kustannustehokas toimeenpano.
Alan asiantuntemuksemme
Projektipäällikkömme voivat nopeuttaa käyttöönottoa ja auttaa varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tehokasta.
- Tehdashyväksyntätestien (factory acceptance testing FAT) tuki, lopullinen vahvistus ja käyttöönotto
- Kalibroinnin, huollon ja vaatimustenmukaisuuden selkeästi määriteltyjen ja dokumentoitujen konseptien toteutus
Edut
Suunnittele, hallinnoi ja optimoi prosessisi yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Tarjolla ei ole pelkästään täydellinen mittalaitevalikoima, vaan asiantuntijoillamme on alan syvällistä tietotaitoa, joka vähentää farmaseuttisten projektien mutkikkuutta. Insinöörimme pyrkivät aina löytämään parhaan yhteensopivuuden liiketoimintasi tarpeiden suhteen.
Olennaiset tiedot
80 %
vähemmän lämpötilan mittaustyyppejä standardisoinnilla
Olennaiset tiedot
3 %
alkuinvestointisäästö vuosittaisissa käyttökustannuksissa standardisointia käytettäessä
Olennaiset tiedot
100 %
käyttäjän tarpeisiin sopivat mittalaitteet - täydellisesti suunniteltu heti ensimmäisellä kerralla
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser työskentelee yhdessä asiakkaiden kanssa suunnittelusta ja käyttöönotosta aina toiminnan optimointiin saakka. Näin laitoksen suunnittelu ja kehitysprojektit pysyvät aikataulussa ja budjetissa, minkä lisäksi käyttökustannukset ja laitoksen seisokit minimoidaan.
- Paikan päällä työskentelevät Endress+Hauserin asiantuntijat huolehtivat parhaiten soveltuvien mittalaitteiden standardoinnista
- Integroitu kenttälaite- ja standardointisuunnittelu maksimoi laitoksen käytettävyyden
- Optimoitu toimitusketjun hallinta, harmonisoidut sertifiointi- ja dokumentointiprosessit toimintakustannusten minimoimiseksi