Sokerin tuotanto on kustannusherkkä toimiala. Lujatekoiset, kestävät ja korkealaatuiset prosessimittalaitteet ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä ne lisäävät sokerinjalostuslaitoksen suorituskykyä ja pitävät laadun tasaisena. Sokerin valmistusprosessit voidaan optimoida tuotelaadusta tinkimättä. Helposti puhdistettavat, luotettavat ja innovatiiviset teknologiat varmistavat laitoksen korkean käytettävyyden ja alentavat laitteiston huollonaikaista vaurioitumisriskiä.
Olennaiset tiedot
182
miljoonaa tonnia sokeria
tuotettiin maailmanlaajuisesti satokaudella 2020/2021. 80 % maailman sokerista tuotetaan sokeriruo'osta ja loput 20% sokerijuurikkaasta. Sokerintuottajamaita on yli 120. Lähde: www.investopedia.com
Sokerin valmistusprosessit
Napsauta kaavakuvia saadaksesi lisätietoa sokerintuotantosi parantamisesta ja optimoinnista.

Pinnanmittaus haihdutusprosessissa
Yksi haastavimmista sokerinvalmistuksen käyttökohteista on haihduttimen pinnan ohjaus. Alhainen kirkkaan sokeriliuoksen määrä voi vahingoittaa koko tuotantoerää ja aiheuttaa ennakoimattoman seisokin.
Alan asiantuntemuksemme
Tasausputkeen asennettu tutkateknologia varmistaa kestävän, vakaan ja luotettavan pinnan valvonnan.
- Optimoi haihdutusprosessin pinnanmittaus tutkapinnanmittauksella, esimerkiksi tutka-anturilla Micropilot FMR60.

Optimoi paine-eron mittaus
Raskaat tuotanto-olosuhteet ja puhdistusprosessit vahingoittavat usein haihduttimien paine-eron mittausjärjestelmää.
Alan asiantuntemuksemme
Innovatiivinen elektroninen paine-erojärjestelmämme tarjoaa luotettavan yksi yhteen korvaavuuden.
- Maksimaalinen kestävyys yhdistettynä kulutuskestävyyteen ja tyhjiön tiiviyteen Deltabar FMD71:n keraamisen kennon ansiosta. Lisäksi Deltabar on nopea asentaa, se vaatii vähemmän kunnossapitoa, seisokit vähenevät eikä varaosia tarvitse pitää varastossa aiempaan tapaan.

Pidä pH:n mittaus turvallisissa rajoissa
Optimaalinen pH-alue sokerin kiteytysprosessissa on 6,5 - 7,0, mikä varmistaa lopputuotteiden erinomaisen laadun. Veteen sekoitetun sokerin alhaisesta ionisesta vahvuudesta johtuen lasielektrodia ei voi käyttää.
Alan asiantuntemuksemme
Suosittelemme digitaalisia, lasittomia ISFET- tai emaliantureitamme yhdessä Memosens-teknologian kanssa.
- Tunnista potentiaali, jonka ISFET-elektrodilla varustetut digitaaliset, lasittomat pH-anturimme CPS77E tarjoavat.
- Hyödy pitkän aikavälin vakaudesta ja minimaalisesta kunnossapitotarpeesta, kun käytät digitaalisia, lasittomia Ceramax CPS341D -pH-antureita, joissa on emalielektrodi.
- Paranna prosessiturvallisuutta ja helpota käsittelyä digitaalisella Memosens-anturiteknologialla.

Korkeimman tason Brixin asteikolla ilmoitettu tiivistymisaste
Siirappia tuotetaan haihdutusprosessissa noin 65° Brix-asteisena. Luotettavat ja tarkat mittaustulokset oikealla hetkellä ovat erittäin tärkeitä.
Alan asiantuntemuksemme
Päätehtäviensä eli massavirtauksen ja tiheyden mittauksen lisäksi Promass tekee myös erittäin tarkan ja välittömän, Brixin asteikoilla ilmoitetun tiivistymisasteen analyysin. Promass huolehtii Endress+Hauserin Heartbeat Technologyn avulla lisäksi siitä, että diagnostiikkailmoitukset ovat selkeitä ja standardin mukaisia. Tämä mahdollistaa ennakoivan huollon ja varmistaa samalla luotettavan toiminnan ja prosessiturvallisuuden.
- Tutustu Endress+Hauserin Coriolis-massavirtausmittareiden etuihin.
- Analysoi Heartbeat-teknologialla toimivien älykkäiden kenttälaitteiden potentiaali ennakoivaan kunnossapitoon.
Edut
Sokerinvalmistajana sinun on minimoitava prosessinaikaiset seisokit ja muut riskit. Tästä syystä tarvitset rinnallesi luotettavan kumppanin. Alan kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua prosessiesi optimoinnissa sekä laitoksen käytettävyyden parantamisessa.
Olennaiset tiedot
24/7
tuotanto ilman keskeytyksiä tai katkoksia.
Olennaiset tiedot
EI
viallisia tai vaurioituneita prosessimittalaitteita tuotannon ja huollon yhteydessä.
Olennaiset tiedot
Yli 1 000
Endress+Hauserin jokaiseen sokerinjalostuslaitokseen asennettua mittalaitetta parantavat laitoksen käytettävyyttä.
Tarjontamme
Endress+Hauser tarjoaa täyden valikoiman hyväksyttyjä mittalaitteita virtauksen, pinnankorkeuden, lämpötilan ja paineen mittaukseen ja nesteanalyysiin, joilla voit ratkaista vaativat haasteet sokerin tuotantoprosessissa. Mittalaitteemme on suunniteltu ja valmistettu kestämään puhdistusvaiheet huoltojaksojen aikana ja kovissa tuotantoprosesseissa.
- Tasainen tuotelaatu
- Vakaat prosessiparametrit (Brix jne.)
- Turvallisuutta asennetulle laitekannallesi, kuten virtausmittareille ja muille prosessiin liittyville laitteille
- Katkokset vähenevät