Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Oheisprosessien hallinta ja energiaoptimointi

Tarkka höyryntuotanto ja höyrynjakelun valvonta säästää käyttö- ja huoltokustannuksia

Putket, joista tulee höyryä

Oheisprosessien hallinnan tavoitteena on usein ydinprosessien kannalta oleellisen höyryntuotannon ja höyrynjakelun tehokas hallinta. Toiminnallisia haasteita ovat kattilalaitteiden, ohjausjärjestelmien ja infrastruktuurin yhtenäisyyden suojaaminen samoin kuin lämpöhäviöiden pienentäminen jakelussa sekä polttoaineen kulutuksen ja lämmönvaihtimien optimointi. Nämä haasteet voidaan voittaa tarkan ja luotettavan mittauksen ja valvonnan avulla, ja samalla toiminnan ja kunnossapidon tehokkuus paranee.

Olennaiset tiedot

4,5

miljoonaa euroa

potentiaalisia säästöjä hävitään, kun kattilan tehokkuus ymmärretään väärin sen 10 vuoden tyypillisenä käyttöaikana.

Syöttöveden valmistus ©Endress+Hauser
Insights

Syöttöveden käsittely

Laadukkaan syöttöveden jatkuvan syötön varmistaminen on elintärkeä osa kattilan optimaalista tuottavuutta. Lisäksi se auttaa välttämään varhaisia laitevikoja, kalliita ulospuhalluksia ja syöpymistä.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin Prowirl F 200 -virtausmittari ja iTHERM TM131 -lämpötilamittari tuottavat oleellista tietoa syöttöveden valmistuksen optimoimiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi. Höyry- ja vesianalyysijärjestelmämme auttaa tarkastamaan syöttöveden laadun jatkuvasti.

  • Maksimoi syöttöveden laatu tehokkaan höyryntuotannon hyväksi
  • Optimoi vedenkäsittelyaineet kustannussäästöjen saavuttamiseksi
  • Suojaa infrastruktuuria ja pidennä kattilan elinkaarta
Polttoaineen palaminen ja savukaasut ©Endress+Hauser
Insights

Polttoaineen palaminen ja savukaasut

Kattilan optimaalisen suorituskyvyn kannalta on oleellista pystyä mittaamaan tarkasti, miten tehokkaasti polttoaineen lämpösisältö muutetaan käyttökelpoiseksi energiaksi. Virtauksen, paineen, sisääntulevan palamisilman lämpötilan ja savukaasujen lämpötilan valvonta on mutkikas toimenpide.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin tuotevalikoima tarjoaa luotettavat, turvalliset ja tehokkaat virtauksen, paineen ja palamisilman (lämpötilan sekä virtauksen) mittaus- ja valvontaratkaisut, joiden avulla voit maksimoida kattilasi suorituskyvyn.

  • Valvo tärkeimpiä parametrejä kattilan hyötysuhteen parantamiseksi
  • Havaitse kriittiset viat ajoissa
  • Täytä ASME-suorituskykytestikoodit (PTC 4-1998) ja sääntelystandardit
Höyryntuotanto ©Endress+Hauser
Insights

Höyryntuotanto

Tarvitaan asianmukaiset kattilan säätimet helposti saatavan ja tehokkaan höyrynsyötön varmistamiseksi, jolloin kaikki laitostoiminnot sujuvat tehokkaasti.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauser tarjoaa käytössä testattua teknologiaa, esimerkkinä Vortex-tekniikka, jota hyödyntämällä voidaan mitata jatkuva virtaus höyryntuotannossa tehokkuuden parantamiseksi. Virtausmittaustuotteemme ja ratkaisumme on suunniteltu parantamaan yleistä käytettävyyttä ja taloudellisuutta. Kattilaveden jatkuvan pinnanmittauksen ja pintakytkimien ratkaisumme auttavat täyttämään standardit kuten IEC 61511 ja parantamaan turvallisuutta.

  • Varmista tehokas höyryntuotanto tarkoilla kattilan säätimillä
  • Maksimoi polttoaineen potentiaali kustannussäästöjen saavuttamisessa
  • Pidennä kalibrointivälejä ja minimoi seisokit innovatiivisen Heartbeat-teknologian avulla
Höyrynjakelu
Insights

Höyrynjakelu

Suurimmat haasteet höyrynjakelussa kattilalaitokselta eri loppukäyttökohteisiin ovat energiahäviön minimointi siirron aikana sekä oleellisen infrastruktuurin suojaaminen.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauser vastaa näihin haasteisiin energiamittausten auditointipalvelulla. Siinä tekniset asiantuntijamme suorittavat kalibroinnit paikan päällä ja tarkistavat höyryenergian mittauksen tarkkuuden. Sen avulla voit ylläpitää ja parantaa höyrynjakelujärjestelmäsi tehokkuutta.

  • Varmista putkiston riittävä eristys
  • Valvo höyrylukkoja ja energiahävikkiä
  • Minimoi paineiskujen riskit infrastruktuurin suojaamiseksi
Höyrynkulutus ©Endress+Hauser
Insights

Höyrynkulutus

Höyry saavuttaa lämmönvaihtimen joko tulistettuna tai eriasteisesti kosteana. Ihanteellisesti höyryn tulisi kuitenkin olla 100 % kuivaa kyllästettyä höyryä. Märkä höyry voi lisäksi kasvattaa paineiskun ja siten infrastruktuurin kulumisen vaaraa.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin mittalaitteilla märkä ja kuiva höyry voidaan mitata suoraan, mikä auttaa varmistamaan parhaat mahdolliset olosuhteet lämmönvaihtimen suorituskyvylle. Monimuuttujaisella Vortex-virtausmittarillamme Prowirl F 200 höyry voidaan jopa kompensoida paineen, lämpötilan ja kuivuusasteen sekä saatavan massan, energian ja höyrylaadun mukaan.

  • Hyödynnä teollisuusstandardien ((IAPWS- IF97/ASME) mukaiset mittalaitteet
  • Opi luottamaan höyrynmittauksiisi
  • Optimoi höyrynkulutus

Edut

Jos tarvitset tukea yksittäiselle mittalaiteelle tai tukea erilaisia tuoteyhdistelmiä, ohjelmistoja ja ratkaisuja sisältävien palvelusopimusten hallinnoinnissa, voit luottaa meihin. Pyrimme turvalliseen, tehokkaaseen ja käytettävissä olevaan höyryyn ja ymmärrämme päivittäiset haasteet energian- ja oheisprosessien hallinnassa. Ensin työ, sitten palkka: tämä perusperiaate on tähän päivään saakka muovannut yritystämme.

Olennaiset tiedot

5 - 15 %

on säästömäärä, jonka energianhallintaratkaisujen arvioidaan tuovan

Olennaiset tiedot

20 000

euroa säästyy vuosittain esilämmittimiä käytettäessä. Se vastaa vuosittain 1 miljoonan euron polttoainekustannuksia.

Olennaiset tiedot

2 %

on kattilan hyötysuhteen tyypillinen parannus jokaista syöttöveden lämpötilan nousun 10 ° C:ta (50 ° F) kohden esilämmittimiä käyttämällä.

Yhteenveto

Miten voimme auttaa

Endress+Hauserilla on mittava tuotteiden, ratkaisujen ja huoltopalvelujen valikoima ja syvällinen ymmärrys oheisprosessien hallinnasta yrityksesi energianhallinnan parantamiseen. Höyryn hallinta onnistuu näin mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Olipa kyseessä sitten kattilan tehokkuuden ja elinkaaren kannalta oleellinen syöttöveden laadun ja syötön varmistaminen, mittaustulosten tarkkuuden määrittäminen tai höyryjärjestelmän hävikin tunnistaminen ja määrän määrittäminen, me autamme minimoimaan käyttö- ja kunnossapitokustannukset.

  • Hyödy ensiluokkaisesta laadusta ja luotettavuudesta sekä suorasta yhteydestä talon sisäisiin asiantuntijoihin ja alan osaamiseen
  • Optimoi kunnossapito paikallisella tuella päivittäisten haasteiden voittamiseksi
  • Täytä ympäristönsuojelun ja energianhallinnan standardit samoin kuin kattiloita ja putkistoa koskevat standardit

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita