Kemikaalien ja muiden vaarallisten aineiden varastointi ja kuljetus voivat väistämättä aiheuttaa mahdollisia riskejä. Lisäksi tiedämme menneisyydestä, että mikään onnettomuus ei rajoitu pelkästään taloudellisiin vaikutuksiin, vaan sillä on myös korvaamattomia seurauksia ihmiselämälle ja luonnolle. Tällaisten riskien välttäminen tiukoilla turvallisuustoimilla samalla, kun varmistetaan toiminnan tehokkuus ja laitoksen käytettävyys, on nykypäivän kemianteollisuuden suurin haaste kautta maailman.
Olennaiset tiedot
1 500
vuosittaista vaarallisten aineiden kuljetusta
voidaan välttää käyttämällä asiantuntemustamme ja tuotevalikoimaamme, jolloin riskit vähenevät ja turvallisuus paranee merkittävästi.
Mitä sinä voit tehdä
Käy läpi nämä prosessikartat ja tutustu yksityiskohtaisesti, miten voit parantaa kemikaalisäiliöiden turvallisuutta varastointialueilla.
Suojaus läpi koko toimitusketjun
On hyvä käytäntö erottaa jatkuva pintamittaus ja ylitäytönesto kahdeksi eri järjestelmäksi. Vikaturvallinen Liquiphant tekee pintamittauksesta turvallista ja luotettavaa.
Valvo säiliöitäsi turvallisesti ja estä vaaralliset ylitäytöt älykkäällä järjestelmällä, joka kykenee toimimaan itsenäisesti.
Lastaussovelluksesi luotettava valvonta Coriolis-mittausperiaatteen ansiosta.

Suojaus läpi koko toimitusketjun

On hyvä käytäntö erottaa jatkuva pintamittaus ja ylitäytönesto kahdeksi eri järjestelmäksi. Vikaturvallinen Liquiphant tekee pintamittauksesta turvallista ja luotettavaa.

Valvo säiliöitäsi turvallisesti ja estä vaaralliset ylitäytöt älykkäällä järjestelmällä, joka kykenee toimimaan itsenäisesti.

Lastaussovelluksesi luotettava valvonta Coriolis-mittausperiaatteen ansiosta.



Säiliön pinnanmittaus
Säiliön ylitäyttö voi osoittautua paitsi kalliiksi myös vaarantaa luottamuksen ja maineen. Säiliöiden pintojen tarkka valvonta on keskeisen tärkeää ja se edellyttää edistyksellisiä mittausteknologioita.
Alan asiantuntemuksemme
Tarkkaan ja luotettavaan pinnanvalvontaan suunniteltu tuotevalikoimamme mahdollistaa vaarallisten aineiden täydellisen hallinnan ja vähentää vuotoriskiä:
- Estä ylitäytöt ja varmista nesteiden tarkka pinnanmittaus vikaturvallisella Liquiphant-pintakytkimellä, joka täydentää asennettuja mittausjärjestelmiä
- Paranna turvallisuutta ja tehokkuutta jatkuvalla itsevalvonnalla, sisältäen älykkään varmennustestauksen napin painalluksella ilman asennuksen purkamista - jopa 12 vuoden testausväli
- Hyödynnä Micropilot 80 GHz -tutkalaitteita jatkuvaan, turvalliseen ja kosketuksettomaan nesteiden mittaukseen

Säiliön ylitäyttösuojaus
Viallinen pintamittari ei välttämättä pysty hälyttämään varastosäiliön käyttäjää siitä, että säiliö on täyttymässä vaaralliselle tasolle. Itsenäinen, automaattinen ylitäytön estojärjestelmä auttaa luotettavasti havaitsemaan, ilmaisemaan ja estämään kemikaalien tai petrokemian tuotteiden varastojärjestelmien vaarallista ylitäyttöä.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa älykkäät ja luotettavat järjestelmät varastosäiliöiden ja konttien valvontaan:
- Säästät aikaa, kun useita säiliöitä voidaan täyttää samanaikaisesti turvallisesti
- Säiliön kapasiteetti kasvaa, koska reagointiaika toiminnan katkaisemiseen lyhenee
- Vähennä samanaikaiseen täyttöön kuluvaa aikaa ja vaivaa automatisoidun etätestauksen avulla (16 säiliötä alle 5 minuutissa)

Lastaaminen ja purkaminen
Bensiinin, metanolin ja muiden vaarallisten aineiden lastaaminen ja purkaminen on mutkikas ja potentiaalisesti vaarallinen operaatio, jossa välittömällä lähialueella vallitsee tulipalon ja räjähdysten riski.
Alan asiantuntemuksemme
Coriolis-mittausperiaatteemme on tilavuusvirtausmittareihin verrattuna tarkka ja turvallinen menetelmä vaarallisia aineita lastattaessa.
- Varmista kauppatapahtumien lainsäädännön täyttyminen käyttämällä lastausmittausjärjestelmiä (LMS), jotka on suunniteltu ja sertifioitu mittalaitedirektiivin (MID) mukaan
- Vähemmän laskutusvirheitä erittäin tehokkaiden Coriolis Promass -mittareiden ansiosta
- Pienemmät painehäviöt kuin tilavuusvirtausmittareilla
Edut
Laitoksen turvallisuus ja tuottavuus ovat kriittisiä asioita, joissa tarvitaan luotettavaa, ei lyhytaikaisia voittoja vaan kestäviä asiakassuhteita hakevaa kumppanuutta. Meillä on yli 60 vuoden kokemus. Tänä aikana olemme toimineet monessa asiassa uranuurtajina - olemme kasvaneet toimialasi mukana. Mittalaitteemme ja ratkaisumme täyttävät asianmukaiset, kemikaalien turvallisen varastoinnin ja kuljetuksen turvallisuusstandardit.
Olennaiset tiedot
Yli 17 vuotta
standardin IEC 61508 (laatu, turvallisuus ja luotettavuus) mukaista toiminnallista turvallisuutta.
Olennaiset tiedot
> 90 %
aikaasi säästyy, kun testaat turvallisuutta valvovaa järjestelmää automaattisella ylitäytön estojärjestelmällä. Perinteisellä menetelmällä aikaa kuluu 4 tuntia per säiliö.
Olennaiset tiedot
Yli 4,8 miljoonaa
värähtelypintakytkintä nesteille on asennettu maailmanlaajuisesti.
Miten voimme auttaa
Endress+Hauserin mittava tuotevalikoima vaarallisten aineiden prosessoinnista aina niiden varastointiin saakka tukee sinua turvajärjestelmän jokaisessa vaiheessa. Näin voit selvitä ristiriitaisistakin vaatimuksista laitoksen tehokkuuden sekä toisaalta ihmisten ja ympäristön turvallisuuden välillä.
- Sertifioidut turvallisuusinsinöörit ja hallintajärjestelmät
- Kansainvälisesti tunnustetut standardit ja suositukset täyttyvät: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
- Räjähdysvaarallisten tilojen kansainväliset hyväksynnät: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
- Nykypäivän tekniikkaa vastaava toiminnallinen turvallisuus IEC 61508:n mukaan (SIL 3:een saakka)
- Yhtenäinen toiminnallinen turvallisuus suunnittelukonseptien avulla yksinkertaista ja turvallista käyttöä varten