Rikastusjäteveden hallinta on kriittinen toimi ylipäänsä kaivostoimintaluvan saamiseksi ja erittäin tärkeää ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Saostusaltaisiin pumpattu rikastusjäte edellyttää jatkuvaa valvontaa, jotta lähiympäristö ja paikallinen asutus saadaan suojattua. Monesti paikan päällä toteutettu, usean välttämättömän parametrin valvonta mm. altaiden pinnankorkeus, veden laatu altaissa ja läheisissä vesistöissä saattaa olla aikaa vievää työtä ja lisäksi altiina mittausvirheille. Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman tarkkaan ja tehokkaaseen rikastusjätevesien hallintaan.
Olennaiset tiedot
3 500
rikastushiekka-allasta ympäri maailman

Kattava sisäänmenon valvonta
Perusteellinen rikastusjätteiden hallinta alkaa saostusaltaiden sisäänmenossa. Hallinta kattaa paljon enemmän kuin sisäänmenon perusparametrien kuten malmilietevirtauksen valvonnan. Malmilietteen kiintoainepitoisuus on myös mitattava, jotta saostusaltaan kapasiteettia voidaan valvoa.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauserin teknologiat tarjoavat mittavat sisäänmenon valvontaratkaisut.
- Voit luottaa yhteen älykkääseen laitteiseen koko sisäänmenon valvonnassa
- Mittaa sisäänmenon virtaus ja laatu sähkömagneettisilla virtausmittareillamme
- Valvo veden laatua digitaalisilla analyysimittausten Memosens-antureillamme

Tarkka pintamittaus
Yksi kriittisimmistä parametreistä rikastusjätepadon turvallisen toiminnan kannalta on pinnankorkeus, ei pelkästään pintaveden pinnankorkeus, vaan myös padon alla olevan pohjaveden pinnankorkeus. Pintaveden pinnankorkeuden valvonta voi antaa varhaisia merkkejä siitä, että pinnankorkeudet nousevat yhtäkkiä vaikkapa tulvien, sateen tai jään sulamisen vuoksi.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman tarkkaan ja tehokkaaseen rikastusjätepatojen valvontaan.
- Suojaa yhteisöjä ja ympäristöä luottavalla rikastusjätepatojen valvonnalla
- Mittaa padon pintavesitasot tutkaan perustuvallapintalähettimellä
- Valvo pohjavettä hydrostaattisilla pinta-antureilla

Käytännöllinen ja standardit täyttävä veden laadunvalvonta
Vastuullinen rikastusjäteveden hallinta sisältää ympäröivien vesistöjen vedenlaadun valvonnan, jotta paikallista väestöä ja ympäristöä kyetään suojelemaan tehokkaasti.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser edistää tehtävästä suoriutumista tarjoamalla sekä kiinteitä että liikuteltavia näytteenottoasemia, jotka täyttävät kaikki oleelliset kansalliset ja kansainväliset standardit kuten ISO 5667.
- Varusta näytteenottoasemasi alakohtaisten vaatimusten mukaan
- Hyödynnä kannettavia veden näytteenottoasemia käytännölliseen ja tarkkaan paikan päällä tapahtuvaan valvontaan
- Ota vesinäytteet miellyttävästi ja automatisoidusti kiinteällä veden näytteenottoasemalla
- Liitä yhteen jopa neljä digitaalista analyysimittausten Memosens-anturia täydellisen mittausaseman muodostamiseksi
- Hyödynnä lisäksi tapahtumakohtainen näytteenottomahdollisuus sekä integrointimahdollisuus muihin PLC:hin

Varmatoimista etävalvontaa
Rikastusjätepatojen manuaalinen valvonta kuluttaa runsaasti sekä aikaa että työvoimaa.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa langattomien, älykkäiden laitteiden ja lukuisten digitaalisten verkkojen yhdistelmien avulla etävalvontaratkaisuja, jotka ovat kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto. Niissä ei tarvitse tehdä kompromisseja turvallisuuden tai lakivaatimusten täyttymisen suhteen.
- Ota yhteys asiantuntijatiimeihimme, jotka suunnittelevat juuri tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun
- Integroi äärimmäisen tarkat ja luotettavat älyvalvontalaitteet
- Käytä standardoituja protokollia kuten WirelessHART tai Endress+Hauserin omaa Netilion IIoT-pilviratkaisua
- Vaihda etävalvontaan kustannussäästöjen saamiseksi rikastusjätepatojen hallinnassa
Edut
Jokaisen rikastusjätteiden patoon liittyvän onnettomuuden myötä tietoisuus tiukemman valvonnan tarpeesta ja lakimääräyksistä kasvaa. Meillä on asiantuntemusta sekä kaivostoiminnasta että vesiteollisuudesta. Niinpä voimme tukea sinua luotettavan monitorointijärjestelmän järjestämisessä rikastusjätteiden patoihin liittyvissä ratkaisuissa. Kattava portfoliomme kattaa kaikki oleelliset mittauspisteet ja tarjoaa lisäksi tarvittavat digitaaliset yhteydet etämonitorointiin. Tämä tekee rikastusjätteiden patojen valvonnasta tehokkaampaa ja vähemmän aikaa vievää.
Olennaiset tiedot
80 %
maks. kiintoainepitoisuus mitattavissa sähkömagneettisilla virtausmittareillamme painon mukaan
Olennaiset tiedot
+/- 2 mm
tarkkuus suositelluilla pintamittauslaitteillamme vedenpinnan mittaukseen
Olennaiset tiedot
90 %
mittalaiteportfoliostamme toimii digitaalisesti
Miten voimme auttaa
Useita parametrejä kattavasti mittaavat Endress+Hauserin älykkäät kenttälaitteet voivat lähettää jatkuvasti tarkkoja ja luotettavia tietoja etäyhteydellä valvonta- tai ohjausjärjestelmään. Tällä tavoin Endress+Hauser tarjoaa kaivostoimintaan aiempaa tehokkaammat rikastusjätevesien hallintajärjestelmät.
- Syötön, patojen ja vedenlaadun valvonta ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi
- Tarkat, lujatekoiset kenttälaitteet soveltuvat hankaliin ympäristöihin
- Reaaliaikainen etävalvonta varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan