Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Micropilot FMR10

Radar measurement Time-of-Flight Micropilot FMR10

Level measurement in liquids for water & wastewater and utilities in all industries

FMR10
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    +/- 5 mm (0,2")

  • Process temperature

    -40…+60°C
    (-40…+140°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    -1…3 bar (-14,50…43 psi)

  • Max. measurement distance

    Standard: 8 m (26.2 ft)
    With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF, PBT

Käyttöalue

Micropilot FMR10 offers continuous non-contact level measurement and is a perfect application fit for the water & wastewater industry and utilities across all industries. FMR10 belongs to the first radars with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®-enabled smartphone or tablet (iOS, Android). With the compact design, thanks to unique chip, the device is ideal for limited space applications.

Radar for continuous level measurement in liquids. For use in storage tanks, open basins, pump/lift stations or sewer management.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)

  • Process pressure: -1 to +3bar (-14.5 to +43psi)

  • Maximum measuring range: up to 12m (39ft) with mounted flooding tube protection

  • Accuracy: ±5mm (0.2")

  • Measuring frequency: 26GHz

Edut

  • Non-contact radar with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app

  • Most compact radar due to unique radar chip design offering perfect fit in limited space applications

  • Best price-performance-ratio radar

  • Perfect application fit for water & wastewater and utilities in all industries (IP66, IP68 / NEMA4x /6P)

  • Full PVDF body to resist outdoor conditions, sealed wiring and fully potted electronics eliminates water ingress and allows operation under harsh environmental conditions

  • Easy setup with three main parameters suits for most applications

  • Simple, safe and secure wireless remote access via Bluetooth®

Videot

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Fundamental-valikoima

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products