Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Helppoa kaasunkäsittelyä

Maakaasulaitosten laadukkaat analyyttiset mittaukset

Maakaasu Kanadan Albertassa

Maakaasu on maailman kolmanneksi suurin energialähde, ja sillä on jo nyt tärkeä rooli teollisuusmaailmassa. Vaikka maailmanlaajuinen energiankysyntä katetaan tulevaisuudessakin pääasiassa fossiilisilla polttoaineilla, maakaasun merkityksen ennustetaan kasvavan energialähteiden yhdistelmässä. Maakaasun käsittelylaitoksissa suoritetaan useita käsittelyvaiheita happamien kaasujen ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi. Miten maakaasun H2O:ta, H2S:ää, CO2:ta ja O2:ta seurataan?

Olennaiset tiedot

2/3

koko maailman maakaasusta tuotetaan 9 maassa

Tuottajamaita ovat mm. Yhdysvallat, Venäjä, Iran, Kanada, Qatar, Norja, Kiina, Saudi-Arabia ja Algeria. Samoista tiedoista selviää, että noin 40 % maailman maakaasutuotannosta tapahtuu Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Edut

Kulutetun kaasuanalytiikan myynti- ja huoltohenkilöstömme avulla tuemme sinua prosessisi käytettävyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisessa. Tuotteitamme käytetään maakaasun tuotannossa, kuljetuksessa, varastoinnissa, jakelussa, kaasun prosessoinnissa, jalostamisessa, petrokemiassa ja erikois- ja "bulkki-"kaasun tuotannossa.

Olennaiset tiedot

+20 %

vastaa pidennettyä sykliaikaa, jonka voit saavuttaa molekyyliseulapetien regenerointien välillä käyttämällä TDLAS-analysaattoreita.

Olennaiset tiedot

400 000 dollaria

on summa, jonka säästät, kun vältät molekyyliseulan uudelleen lataamisen aiheuttaman 2 päivän seisokin.

Johtopäätökset

Laserpohjaiset maakaasuanalysaattorit

Kumppanuusyrityksemme SpectraSensorsin TDLAS-analysaattorit mittaavat verkossa reaaliaikaisesti maakaasun virtojen epäpuhtauksia alle ppm:n tasolta prosenttitasolle. Tällaisten analysaattoreiden ainutlaatuinen rakenne on merkittävä etu suhteessa muihin teknologioihin, jotka valvovat H2O:ta, H2S:ää ja CO2:ta maakaasussa ja nestemäisissä maakaasuissa (NGL:t).

  • SpectraSensors-analysaattoreiden vasteaika on poikkeuksellisen lyhyt
  • Laser-spektroskopia mittaa selektiivisesti maakaasun analyyttejä
  • Kenttäkalibrointia / uudelleenkalibrointia ei tarvita
  • Suunniteltu toimimaan vaativissa olosuhteissa ("offshore", kuumassa / kylmässä ilmastossa)
  • Alhaiset käyttökustannukset - ei kuluvia osia

Loppuviitteet

Liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita