Veden ja jäteveden valvonta ja analysointi edellyttävät jatkuvaa, tarkkaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten parametrien mittausta. Älykäs mittalaite yhdistettynä digitaalisiin ratkaisuihin luo uusia ratkaisuja alan haasteisiin vastaamiseen. Etäpääsy laitokselle, prosessiin ja mittaustietoihin - mistä ja milloin tahansa – tarjoaa potentiaalisia kustannussäästöjä ja lisää tehokkuutta. Lisäksi tämän datan valvonta ja analysointi mahdollistaa ennakoivan toimintasuunnitelman käyttöönoton.
Olennaiset tiedot
Yli 90%
kentältä saatavista tiedoista jää käyttämättä. Lähde: Endress+Hauserin analyysi
Tutustu älykkään vedenhallinnan käyttöönottoon


Havainnoi kentältä saatavia tietoja ja pääse käsiksi niihin
Laitoksesi koosta riippuen nykyaikaisessa veden ja jäteveden käsittelylaitoksessa on 50 - 1000 mittauspistettä mittaus- ja ohjausprosesseille. Varsinaisten mittausarvojen lisäksi nämä mittalaitteet voivat tuottaa muille arvokasta dataa ja tietoja.
Alan asiantuntemuksemme
Ensimmäinen vaihe on ymmärtää, mitä kentälle on asennettu, minkä jälkeen tiedot ovat käytettävissä keräämistä varten. Endress+Hauser auttaa sinua selvittämään, mitä laitteita käsittelylaitoksellasi on ja mitä toimintoja niissä on.
- Operations App -sovellus antaa sinulle pääsyn Endress+Hauserin asennettuun laitekantaan - missä tahansa oletkin, milloin tahansa tietoja tarvitsetkin. Skannaa vain QR-koodi tai kirjoita laitteen sarjanumero. Löydä nopeasti tarvitsemasi tiedot.

Kerää ja lähetä tietoja
Kentällä on valtava määrä dataa eri toimittajilta. Haluat hyödyntää tätä dataa, jotta voit muuttaa sen arvokkaaksi tiedoksi ja näkemyksiksi.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa laajan älykkäiden mittalaitteiden tuotevalikoiman, joka tukee digitaalisia skenaarioita oletuksena. Muille mittalaitteille meillä on kilpailukykyinen tuotevalikoima, jolla voit liittää minkä tahansa anturin ekosysteemiimme.
- Tutustu laajaan älykkäiden mittalaitteiden tuotevalikoimaan, kuten pintamittaustutka Micropilot FWR30, sähkömagneettinen virtausmittari Picomag, Proline Promag W 400 tai Promag W 800, yksikanavainen lähetin Liquiline CM82 jne.
- Käytön helppous: Intuitiivinen käyttö Endress+Hauserin SmartBlue-sovelluksella ja Bluetooth®-käyttöliittymällä.
- Tutustu älykkääseen WirelessHART- ja/tai Bluetooth®-käyttöliittymämoduuliin FieldPort SWA50 helppoon ja nopeaan liitettävyyteen HART-laitteisiin.
- Liitä Endress+Hauserin Bluetooth-laitteet pilvipohjaiseen teollisuuden IoT-ekosysteemiin Netilioniin FieldEdge SGC200:lla.
- Liitä kenttälaitteesi pilvipohjaiseen teollisuuden IoT-ekosysteemiin Netilioniin teollisella reunalaitteella FieldEdge SGC500.

Tallenna, valvo ja hallinnoi tietojasi
Nyt kun sinulla on pääsy kentän dataan, miten voit hyödyntää sitä? Miten voit muuntaa datan arvokkaaksi tiedoksi?
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser auttaa ymmärtämään, miten kenttälaitteesi toimivat valvomalla etänä niiden suorituskykyä, välittömillä hälytyksillä, varoituksilla ja ilmoituksilla ja muuttamalla datan hyödylliseksi tiedoksi.
- Syvällistä laitetietoa prosessien optimointiin ja kunnonvalvontaan Heartbeat-teknologialla
- Hyödynnä laitoksesi dataa Netilionin avulla, pilvipohjaisella teollisuuden IoT-ekosysteemillä Netilionilla
- Maksimoi juoma- ja jäteveden virtojen läpinäkyvyys "älykkäällä vesiverkon hallinnalla"

Suojaa järjestelmäsi, laitteesi ja datasi
Älykäs vedenhallinta ja digitaalinen muuntaminen tuo mukanaan myös riskejä. Älykkäiden antureiden, sovellusten ja pilvipohjaisten sovellusten käyttö ovat vain muutamia esimerkkejä. Järjestelmäsi, laitoksesi ja datasi turvallisuus on ensisijaisen tärkeää.
Alan asiantuntemuksemme
Laitoksen käytettävyyden varmistaminen ja sisäisten ja ulkoisten riskien minimoiminen sekä tietoturva edellyttävät asiantuntevaa kumppania. Luotettavana kumppaninasi Endress+Hauser ohjaa sinua digitaalisella matkalla.
- Pidä laitoksesi turvallisena ja paranna kyberturvallisuutta Endress+Hauserin todistetulla asiantuntemuksella, joka on sertifioitu mm. IEC 62443-4-1:n, ISO 27001:n ja ISO 27017:n mukaan. Lisätietoja kyberturvallisuussertifioinnista.
Edut
Endress+Hauserilla jo lähes 70 vuoden kokemus vesiteollisuuden parista. Kaikkialla maailmassa vesi- ja jätevesiasiakkaat luottavat asiantuntemukseen, työntekijöihimme ja erityiseen tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen tuotevalikoimaamme. Yhdistämällä tämän kokemuksen ja asiantuntijuuden voimme auttaa sinua optimoimaan prosessit siellä, missä anturit tarjoavat arvokasta tietoa.
Olennaiset tiedot
100%
jatkuvaa tietoa
kenttälaitteistasi
Olennaiset tiedot
Jopa 60 %
alhaisemmat työvoimakustannukset
paikan päällä tapahtuvasta toiminnasta ja huollosta
Olennaiset tiedot
Yli 10%
lisää tuloja
ottamalla älykkäät teknologiat käyttöön
Miten voimme auttaa
Älykäs vedenhallinta tekee veden käsittelystä entistä tehokkaampaa ja turvallisempaa keräämällä jatkuvasti tietoja, hälytyksillä sekä toimilla, jotka estävät ongelmien uudestaan ilmestymistä. Endress+Hauserin alan asiantuntemus ja suuri tuotevalikoima tukevat sinua prosessien ja suorituskyvyn optimoinnissa. Älykkäiden antureiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto voi auttaa sinua seuraavissa:
- havaitse, mittaa ja tallenna tietoja
- kommunikoi ja ole vuorovaikutuksessa järjestelmien kanssa
- valvo tilannetta, mahdollista nopea vastaaminen ja vianhaku
- suojaa järjestelmät, laitteet ja tiedot kyberhyökkäyksiltä