Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: Prosonic FDU82

Prosonic FDU82

FDU82
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Level instrument, continuous.
Measurement ultrasonic, contactless.
Membrane/sensor enclosure PP-GF.
Max meas. range under ideal condition:
Liquid 20m/65ft, solid 10m/32ft.
Blocking distance 80cm/2.6ft.
Max operat. temp.-20...80oC/-4...176oF.
max operating press. 2bar (30psi) abs.
up to -40oC/-40oF with reduced range.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
Protection class IP68 NEMA6P.
:: Weather resistance.
:: Overflow safe.
Sensor cable up to 300m connectable.
Only available for spare part delivery!

Edeltäjä

  • Seuraava malli