Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: FMG671P

FMG671P

FMG671P
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Transmitter level/interface.
Cascade package Master/Slave.
Measuring: nucleonic, intrins. safe.
comprising 2 units Racksyst-card 7HP,
acc. DIN41494 for 2 detectors DG57.
Power supply: 20V-30VDC.
1 analogue output: 0/4-20mA, 0/2-20.
2x 2 potential-free switchpoint contact.
2x 1 potential-free contact for alarm.
Configuration: push button + LC-display.
Rackbus + VU260.
Automatic source decay compensation.
Integrated linearisation.
Gammagraphy recognition.

  • Seuraava malli