Tämä tuote ei enää ole saatavilla.
Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Coriolis mass flowmeter with straight-
through measuring tubes for measure-
ment of massflow (e.g. kg/h), density
(kg/l) and temperature (oC) of liquids.
A measuring system consists of:
- one sensor DQ 600
rated pressure carrier tube
(2nd containment)
cl300, optional cl600
- one transmitter Procom II ZL 6072
or Procom II F ZL 6042
- with the option of one PowerPack
NA 6670/NA 6671 together with
Procom II ZL 6072
Protection class IP65/NEMA 4X.
DN 8 (3/8") is supplied with
DN15 (1/2") flanges.
The transmitter Procom II/Procom IIF
and the PowerPack must be ordered
separately.
-
Seuraava malli
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
FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys - F
- L
- E
- X
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys - F
- L
- E
- X
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys - F
- L
- E
- X
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys - F
- L
- E
- X
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys Tuotekohtainen
-