Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: Omnigrad S TST264

Omnigrad S TST264

TST264
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

ATEX flameproof EEx-d RTD sensor to be
used combined with separately ordered
S.S./super Alloy bar stock thermowell,
Minimum wall thickness 2,5 mm.
Marked:II 2 G EEx-d IIC T5/T6 T100oC
Mineral insulated inset with SS sheath.
Temperature range: from -50 to +400oC.
IP66 aluminium head with epoxy coating.

  • Seuraava malli