Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Smartec CLD18  is a compact toroidal conductivity system for the beverage industry.

Compact conductivity device
Smartec CLD18

Toroidal conductivity measuring system for hygienic applications

CLD18
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measuring range

    200 µS/cm to 1000 mS/cm
    Cell constant k: 11.0 1/cm

  • Process temperature

    -10 °C to 110 °C (14 °F to 230 °F)
    Sterilization: max. 130 °C at 6 bar abs up to 60 min
    (Max. 266 °F at 87 psi up to 60 min)

  • Process pressure

    13 bar abs up to 50 °C (188.5 psi up to 122 °F)
    7.75 bar abs at 110 °C (112 psi at 230 °F)
    6.0 bar abs at 130 °C for max. 60 minutes
    (87 psi at 266 °F for max. 60 minutes)

Käyttöalue

Smartec CLD18 is the cost-effective solution for all applications in beverage plants where small tubes are used and where the toroidal measurement is used as a switch function. The combination of a transmitter and a sensor is interference-free, easy-to-use and features a hygienic design that protects your products and processes from contamination. Smartec CLD18 ensures the Overall Equipment Effectiveness (OEE) of your plant thanks to fast and reliable CIP and optional IO-Link protocol.

The hygienic Smartec CLD18 measures toroidal conductivity in beverage applications:

  • Control of CIP processes in the return channel

  • Concentration control in remaking of CIP cleaning agents

  • Product monitoring in pipe systems, bottling plants

  • Beer - Push water interphase

  • Beer - Water cut for brewing lines

  • Leakage monitoring

It features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20mA

  • IO-Link (optional)

Edut

  • Unique hygienic design avoids contamination

  • 3-A approval

  • Compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP)

  • Smart and easy integration into your plant infrastructure thanks to optional IO-Link protocol

  • Compact design permits installation in small tubes without restricting the flow

Videot

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Lean-valikoima

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products