Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
CYA680 hygienic flow assembly for small pipe diameters

Flow assembly
CYA680

Assembly for the Life Sciences and Chemical industries

CYA680
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    max.130°C
    266°F

  • Process pressure

    Stainless steel: max. 16 bar; PVDF: max 4 bar

Käyttöalue

The CYA680 flow assembly is the simple solution for pH and conductivity measurement in pipelines of hygienic and sterile applications. It is designed for inline cleaning and sterilization and perfectly suited for small pipe diameters, offering maximum safety for your high-quality products. For perfect performance in aggressive and corrosive media, CYA680 is available as PVDF version.

The CYA680 flow assembly is used in combination with 12-mm sensors, e.g.

  • pH measurement

  • Conductivity measurement

It is especially suited for all applications where small diameters are required such as:

  • Chromatography

  • Filtration

  • Reverse osmosis

Edut

  • Optimized product yield thanks to fast measured values in low volume

  • High product safety: Assembly is suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Compliant with strict Life Sciences regulations: Certified biocompatibility according to USP class VI, FDA-listed seals and hygienic electropolished surface Ra=0.38 µm (15 µinch)

  • Suitable even for aggressive and corrosive media with PVDF version

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen