Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Flowfit CPA250 - Flow assembly for pH/ORP sensors in water and wastewater treatment

Flow assembly
Flowfit CPA250

Universal assembly for the water and wastewater industry

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    max. 80°C

  • Process pressure

    max. 6bar (20°C)

Käyttöalue

The Flowfit CPA250 flow assembly is designed for pipe installation in water and wastewater treatment. It offers space for three sensors and is able to extend their service life by keeping them wet even when the flow is interrupted. The assembly itself is also durable thanks to corrosion-resistant polypropylene. With Flowfit you get the right product exactly for your standard applications.

Flowfit CPA250 is intended to be used in pipes in:

  • Wastewater treatment

  • Drinking water

  • Utilities

It is suitable for use with pressures of up to 6 bar.

Edut

  • Cost-efficient flow assembly for in-line installation

  • Simple installation and removal of the sensors thanks to threaded cap

  • Easy calibration without dismounting the sensors using the removable bottom part as calibration vessel

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

Edeltäjä

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen