Tärkeimmät tekniset tiedot
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation 0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation
Käyttöalue
The Cleanfit CPA472D assembly is designed for harsh process conditions. It offers a great variety of rugged materials to operate your sensors safely even under high pressure, high temperature or in aggressive media. The assembly allows you to replace sensors without interrupting the process or to clean and calibrate them automatically via the optional control system. Benefit from easy, time-saving sensor handling and an extended operating life of the sensors.
The Cleanfit CPA472D is intended for installation in tanks or pipes in:
Chemical industry
Power plants
Biodiesel plants
It is suitable for use with pressures of up to 10 bar.
Edut
Extremely robust: Suitable for use with pressures of up to 10 bar and temperatures of up to 140° C even as PEEK, PVDF, conductive PVDF versions
Maximum chemical resistance ensures long operating times
No process interruption for electrode cleaning and calibration – saves maintenance time and costs
Flexible adaptation to all applications by great variety of materials and process connections
Menestystarinat
Mitattavissa ja testattavissa - valvonta Teqwavella
Tehokas komponenttien puhdistus on teollisesti valmistettujen komponenttien tuotannon tärkeä osa. Borer Chemie AG luottaa pitoisuusmittauksiin, jotka tehdään Teqwave F-, I- ja T-pitoisuusmittareilla.
Lisätietoja
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista
Tietoa meistä
Ei yhdettä, ei mittausta!
Analyyttisen mittauspisteen turvallisuus ja käyttömukavuus alkaa oikean yhteen käyttämisestä. Monipuolinen yhdetuotantomme varmistaa, että löydät aina juuri omiin tarpeisiisi sopivan yhteen.
Lisätietoja
Application
Chemical industry, biodiesel plants, power plants, plant design, tanks, process vats or pipes
Characteristic
For tanks and process vats and pipelines or pipes (min. DN80) The robust retractable assembly permits replacement of the electrode while the tank is full or under process conditions with pressures of up to 6 bar
Material
Electrode holder, rinse chamber and raised face: PEEK, PVDF, conductive PVDF, Alloy C22, stainless steel 1.4571 Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM (Kalrez®)
Dimension
Immersion depth: 146 or 280 mm (5.75 or 7.87 inch)
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation 0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation
Connection
Process connections: Flange DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, internal thread G1¼
Application
Chemical industry, biodiesel plants, power plants, plant design, tanks, process vats or pipes
Characteristic
For tanks and process vats and pipelines or pipes (min. DN80) The robust retractable assembly permits replacement of the electrode while the tank is full or under process conditions with pressures of up to 6 bar
Material
Electrode holder, rinse chamber and raised face: PEEK, PVDF, conductive PVDF, Alloy C22, stainless steel 1.4571 Seals: EPDM, FPM (Viton) or FFKM (Kalrez®)
Dimension
Immersion depth: 146 or 280 mm (5.75 or 7.87 inch)
Process temperature
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
Process pressure
0 to max. 4 bar (0 to max. 58 psi) overpressure for manual actuation 0 to 10 bar (0 to 145 psi) overpressure for pneumatic actuation
Connection
Process connections: Flange DN 50, DN 80, ANSI 2", JIS IS10K50A, internal thread G1¼
11 dokumentit
Technical Information
Cleanfit P CPA472D
Retractable process assembly for pH, ORP and other industry electrodes Heavy duty version
EN
FI
Saksa French Italia Kiina
08/10/2013
01/06/2010
01/05/2006
Kieli:
Englanti
Versio:
08/10/2013
Tiedoston koko:
940.5 KB
Tiedoston nimi:
TI00403CEN_1313.pdf
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaningand calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
FI
Saksa French Italia Puola Venäjä
22/07/2015
01/07/2006
Kieli:
Englanti
Versio:
22/07/2015
Tiedoston koko:
2 MB
Tiedoston nimi:
TI00404CEN_1315.pdf
Operating Instructions
Cleanfit CPA472D
Retractable Process Assembly
EN
FI
Tšekki Saksa French Italia Japani Puola
08/10/2013
01/09/2010
01/05/2006
Kieli:
Englanti
Versio:
08/10/2013
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
BA00403CEN_1313.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Kieli:
Englanti
Versio:
02/12/2021
Tiedoston koko:
3.2 MB
Tiedoston nimi:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Kieli:
Japani
Versio:
08/02/2024
Tiedoston koko:
5.8 MB
Tiedoston nimi:
pH selection guide_CP00010C.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Kieli:
Saksa
Versio:
01/12/2021
Tiedoston koko:
3.3 MB
Tiedoston nimi:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Kieli:
French
Versio:
01/07/2016
Tiedoston koko:
673.1 KB
Tiedoston nimi:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Kieli:
Englanti
Versio:
01/07/2016
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessernProzesse bei Agnico Eagle
Kieli:
Saksa
Versio:
01/07/2016
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
Product family: CleanFit P
Product root: CPA472D- Declaration number: HE_01324_01.20 Manufacturer specification: Explosion protection
Kieli:
Englanti
Versio:
14/08/2020
Tiedoston koko:
187.9 KB
Tiedoston nimi:
CPA472D_HE Ex_HE_01324_01.20.pdf
Etsi varaosia piirustuksen numerolla
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CPA472D seals not medium cont.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
71024454
CPA472D Sealing set inside flange Kalrez
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71211749
CPA472D seal set flange inside Viton
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71211751
CPA472D Seal set flange inside EPDM
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71211752
CPA472D seal set G1 1/4" inside EPDM
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71211736
CPA472D seal set G1 1/4" inside Viton
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71211745
CPA472D seal set G1 1/4 inside Kalrez
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71211748
CPA472D seals flange Viton mediumcont.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71024242
Sealings set CPA472D Viton
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71027299
CPA472D Seals flange Kalrez mediumcont.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71024247
Sealings set CPA472D Kalrez
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71027302
CPA472D Seals flange EPDM mediumcont.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71043257
Sealings set EPDM for CPA472D G1 1/4"
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71043259
Kit CPA472/D: 20 pcs. O-ring ID14 W3 FPM
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71090063
Kit CPA472/D: 2 pcs.O-ring ID14W3 KALREZ
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
71090065
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,G
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
9
71214026
Spare parts CPA871, all materials
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,G
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
9
71214033
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,G,N
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
9
71214227
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,G,N
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
9
71214228
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PEEK, F,G
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
20
71214230
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, PVDF,F,G
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
20
71214232
Kit CPA472D Rinse chamber, IN,PVDF-C,F,G
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
20
71214233
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, 316Ti,F,G
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
20
71214234
Kit CPA472D Rinse chamber, IN, Alloy,F,G
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
20
71214235
Kit CPA472D long, 361Ti, D18-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214236
Kit CPA472D long, Alloy, D18-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214237
Kit CPA472D short, 361Ti, D18-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214238
Kit CPA472D short, Alloy, D18-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214239
Kit CPA472D long, 316Ti, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214240
Kit CPA472D long, Alloy, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214242
Kit CPA472D short, 361Ti, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214243
Kit CPA472D short, Alloy, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214244
Kit CPA472D long, PEEK, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214245
Kit CPA472D short, PEEK, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214246
Kit CPA472D long, PVDF, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214247
Kit CPA472D short, PVDF, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214248
Kit CPA472D long, PVDF-C, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214249
Kit CPA472D short,PVDF-C, D25-I: Sensorg
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
71214250
KIT CPA472D man.long Gel:retract.pipe
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
71026649
KIT CPA472D long pneum. Gel: retr. pipe
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
71026651
KIT CPA472D short hand Gel: retr. pipe
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
71026652
KIT CPA472D short pneum. Gel: retr. pipe
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
71026653
Kit CPA472D KCI-pipe manual
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
16
71102512
Kit CPA472D KCi-pipe pneumatic
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
16
71102513
KIT CPA472D long: Cylinder 1.4404 w.head
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
5
71026656
KIT CPA472D short: Cylinder1.4404 w.head
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
19
71026658
KIT CPA472D with flange: flange DN50
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
23
71026774
KIT CPA472D with flange: flange ANSI 2"
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
23
71026776
KIT 472D DN50+ANSI 2", PEEK: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026766
KIT 472D DN50+ANSI 2", PVDF: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026767
KIT 472D DN50+ANSI 2"PVDF-c: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026768
KIT 472D DN50+ANSI 2", HC4: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026770
KIT 472D DN50+ANSI 2",1.4571:raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026772
KIT CPA472D with flange: flange DN80
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
23
71026775
KIT CPA472D DN80 PEEK: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026781
KIT CPA472D DN80 PVDF: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026783
KIT CPA472D DN80 PVDF-cond: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026784
KIT 472D DN80 HC4: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026785
KIT CPA472D DN80 1.4571: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71026787
KIT CPA472D with flange: JIS flange
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
23
71085857
KIT 472D JIS flange, PEEk: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71085850
KIT 472D JIS flange, PVDF: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71085851
KIT 472D JIS flange, PVDF-C: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71085852
KIT 472D JIS flange, HC4: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71085854
KIT 472D JIS flange, 316TI: raised face
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
22
71085856
Kit CPA472D/473: 20retaining washer
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
18
71103282
KIT 472D HC4, G1/4": Swagelok rinse conn
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
21
71026794
KIT 472D 1.4571 G1/4: Swagelok rinse con
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
21
71026796
KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2.8
51503732
KIT CPA47X: Throttel check valve
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
71329949
KIT CPA: elbow conn. R1/8 OD6 SS 2 pcs.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
3
71027935
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
11
51503733
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
4
51503731
KIT CPA472D: cyl. screw M6x70 20 pcs.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
15
71026789
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
17
51503738
Splash protection cap for assemblies
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
25
51517522
Protective pipe short f.process assembly
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
26
51518182
hose support f. Ø6 und Ø8 KCL hose
Protective sleeve wide f. KCl-electr.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
27
50080430
Kit CPA472D-KCl: Exit air seal bush PVDF
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
12
51502874
KIT CPA47x electr. proxim.switches
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
13
51502873
Built-in adapt.straight,Size25,1.4404
Built-in adapt.oblique,Size 25,1.4404
flange- welding socket DN50,PN16
Dummy plug 316L, G 1 1/4 inch internal
Locking screw G1/4 inch GL8mm
Hose connection set PVDF, G 1/4"-DN 12
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki