Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Turbimax CUS71D provides real-time data for sedimentation processes in all industries.

Ultrasonic interface sensor
Turbimax CUS71D

Memosens immersion sensor for sedimentation tanks in water, wastewater and utilities

CUS71D
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measuring range

    0.3 to 10 m (1 to 32 ft)

  • Process temperature

    1 to 50 °C (34 to 122 °F)

  • Process pressure

    Standard version: 0 to 6 bar (0 to 87 psi)
    Version with wiper: 0 to 0.3 bar (0 to 4.4 psi)

Käyttöalue

Turbimax CUS71D continuously monitors the separation and transition zones in clarification and settling tanks, ensuring safe, economic and efficient sedimentation processes. It provides you with reliable, real-time measured values in real-time for quick control of valves and actuators. Turbimax CUS71D is ideal sensor for every measuring task - from protection of downstream water in wastewater treatment plants to optimization of backwash times in waterworks.

Turbimax CUS71D is an online ultrasonic interface sensor for:

  • Wastewater treatment plants:
    - Solid sedimentation measurement

  • Drinking and process water:
    - Solid sedimentation measurement
    - Filter monitoring and filter backwash
    - Level measurement in marble chip tanks

  • Utilities of all industries:
    - Static separation processes
    - Reuse of process water
    - Product separation
    - Flotation processes

Edut

  • Reliable: Sensor provides accurate and continuous measurement of interface level or range.

  • Safe: Real-time interface information ensures quick control of valves and actuators.

  • Easy: Simple commissioning thanks to predefined calculation models.

  • Cost-saving: Automatic wiper cleaning function enables long-term, maintenance-free operation.

  • Intelligent: All calibration and sensor-specific data stored in the sensor.

  • Flexible: Mounting hardware suits all clarifier designs for optimal adaption to the measuring task

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products