Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Proline – yksinkertaisesti älykäs

Proline tarjoaa tarkan ja luotettavan prosessitiedon ensiluokkaisten mittausominaisuuksiensa ansiosta.

Vuosien intensiivisen tutkimustyön ja sovelluskokemuksen tuloksena Endress+Hauser on kehittänyt Proline'n huippu nykyaikaiseksi tuotelinjaksi prosessiteollisuuteen. Vuodesta 1977 Prolinen luotettavuus on todistettu yli 2,6 miljoonassa sovelluksessa ympäri maailman. Uusin Proline-sukupolvi tarjoaa teollisuusalakohtaisia ratkaisuja yhdistettynä yhdenmukaiseen laitekonseptiin. Yhdistetyt edut: aikaa ja kustannuksia säästyy, tuotannon laatu ja turvallisuus paranevat sekä laitoksen käytettävyys lisääntyy.

German Innovation Award 2018 Winner

German Innovation Award antaa tunnustusta sellaisille koko teollisuusalan kattaville tuotteille, jotka erottuvat selkeästi sillä hetkellä saatavana olevista ratkaisuista tuomansa lisäarvon ansiosta.

Virtausmittarin käsittely on helppoa

Proline 300/500 – Tulevaisuuden virtausmittausteknologia

Filmi: Proline web-palvelin

Filmi: HistoROM- tietojen tallennuskonsepti

Filmi: Heartbeat Technology helposti selitettynä (3'14")

Filmi: Heartbeat Verification

Edut

  • Saumaton järjestelmäintegraatio

    Kenttäväylätekniikasta riippumaton laiteintegraatio

    Suora- ja läpinäkyvä laiteintegraatio yhdistettynä vähäiseen suunnittelutarpeeseen

  • Web-palvelin

    Helppo laitteen käyttö ja tietoihin pääsy

    Aikaa säästävä virtausmittarin käyttö ja kaikkien mittalaitteiden tietoihin pääsy ilman lisäohjelmistoa tai käyttöliittymiä

  • Käyttö (HMI)

    Helppo ja yhdenmukainen

    Yhdenmukaiset käyttöliittymät mahdollistavat nopean käyttöönoton, helpon käytön ja ajansäästön huollon yhteydessä

  • HistoROM Tietojen tallennuskonsepti

    Kaikki säilyy muistissa

    Täysi tuki, kun tallennat, dokumentoit ja palautat laitetietoja

  • Heartbeat Technology™

    Luotettavaa omavalvontaa kaikille Prolinen mittaustekniikoille

    Heartbeat Technology™ lisää laitoksen turvallisuutta ja käytettävyyttä sekä mahdollistaa elektronisen laaturaportoinnin (esimerkiksi ISO 9001)

Johdonmukainen ja yhtenäinen
Proline vähentää monimutkaisuutta ja lisää turvallisuutta yhdenmukaisilla käyttöliittymillä, joiden ansiosta asennus on nopeaa, käyttö ja huolto yksinkertaista ja varaosavarasto yksinkertaistuu. Proline tekee laitoksesi toiminnasta turvallista ja taloudellista.

Optimaaliset sovellusratkaisut Proline-anturit on optimoitu tiettyihin sovelluksiin ensiluokkaisen mittaustuloksen saamista ja asiaankuuluvien yhteensopivuusvaatimusten täyttämistä varten.
Prolinella saat kilpailuetua.

Ladattavat tiedostot

    Proline 300/500 - Innovaatioesite

    Tulevaisuuden mittausteknologiaa

    Proline teollisuudenaloilla - ihanteellinen laite kaikille teollisuusaloille

    e-kirja: tutustu uuden Prolinen hyötyihin, luo katsaus alalle optimaalisesti sopivaan tuotevalikoimaan ja hyödynnä lisämateriaalia, kuten videoita ja esitteitä.