Ethernet-APL
Hyödynnä kentän potentiaali Ethernet-APL:n avulla
Prosessilaitokset pyrkivät tehokkaaseen suunnitteluun, nopeaan käyttöönottoon ja luotettavaan tuotannon laatuun. Digitaalinen muutos ja teollisuus 4.0 tuovat esiin uusia mahdollisuuksia tukea näitä tavoitteita. Vakiintuneilla kenttäväyläteknologioilla on rajoituksia alhaisen kaistanleveyden ja -nopeuden, sekä työlään protokollan muuntamisen vuoksi. Ethernet-APL täyttää uudet vaatimukset ja sen avulla prosessilaitosten digitalisointi on mahdollista.
Edut
Soveltuu prosessiteollisuuteen: tehon syöttö ja tiedonsiirto samalla 2-johdinkaapelilla, kaapelipituudet jopa 1000m, asennus räjähdysvaarallisille alueille mukaan lukien Exi-alue
Tiedonsiirto suurella nopeudella: huippusuorituskyky 10 Mbps full-duplex-nopeudella reaaliaikaiseen tiedonkäyttöön ja nopeaan konfigurointiin
Homogeeninen verkko: saumaton tiedonsaanti vähemmällä laitteistolla ja ilman protokollan muuntamista käyttämällä vakiintuneita teollisia Ethernet-protokollia, kuten PROFINET tai EtherNet/IP
Laitoksen parempi käytettävyys ja tuotantoteho: käytä älykkäiden kenttälaitteiden tietoja (esim. itsediagnostiikkaa) vähentääksesi laitoksen seisokkeja ja hyötyäksesi useampien prosessimuuttujien tarjoamasta korkeammasta mittaustarkkuudesta
Huipputeknologiaa: yksinkertainen liitäntä riviliittimen kautta, helppo asennus, käyttöönotto ja laiteintegrointi, luotettava tiedonsiirto
Mikä on Ethernet-APL?

Edistyksellinen fyysinen kerros Ethernet-APL tuo standardoidun Ethernet-teknologian ja sen edut prosessilaitoksille. Johtavat standardointiorganisaatiot työskentelevät yhdessä prosessiteollisuuden tärkeimpien teollisuuden kumppaneiden kanssa määrittääkseen yhden prosessiautomaation vaatimukset täyttävän fyysisen kerroksen. Ethernet-APL on suunniteltu tukemaan erilaisia topologioita, mukaan lukien redundanssikonseptit, joilla varmistetaan joustavuus prosessilaitoksen tarpeiden mukaan.
Mitkä ovat Ethernet-APL:n ominaisuudet?
10 Mbps tiedonsiirto yhden kierretyn parikaapelin kautta pitkän ulottuvuuden saavuttamiseksi standardin IEEE 802.3cg-2019 mukaisesti, lyhyt 10BASE-T1L
Räjähdyssuojaus luonnostaan vaarallisilla vyöhykkeillä standardin IEC TS 60079-47 mukaisesti (2-WISE = 2-johdin luonnostaan vaaraton Ethernet)
APL-porttiprofiilit useiden tehotasojen määrittämiseen virtalähteen ja tehokuorman välillä sekä vaaditut kaapeliominaisuudet (suositus: kenttäväyläkaapeli tyyppi A) ja liitäntätekniikka (ruuviliittimet, jousiliittimet, M12-liittimet)
Milloin Ethernet-APL on saatavilla?
Endress+Hauser jatkaa teollista Ethernet-matkaansa Ethernet-APL-portfoliolla kaikille mittausperiaatteille: virtaus, pinta, paine, lämpötila ja analyysi.
Ensimmäiset Ethernet-APL yhteensopivat kenttälaitteet julkaistaan vuoden 2023 aikana.