-
Näyttely
PROFINET hyödyntää älykkäitä ja kytkettyjä laitteita
PROFINET soveltuu prosessitarpeisiisi
PROFINETIA käyttämällä käyttäjä pääsee monimuuttujaisten laitteiden lisäarvoa tuoviin tietoihin. Esimerkiksi massavirtaus, tiheys, lämpötila, laskuriasetukset sekä diagnostiikka voidaan toimittaa yhden kaapelin kautta. Lisäksi lyhennetyn käyttöönottoajan ansiosta voidaan säästää 40 %. Silmukan tunnistukseen, laiteintegraatioon ja prosessisilmukan säätämiseen käytettävää aikaa voidaan myös lyhentää 25 %.
Mitkä ovat teollisen Ethernetin käytön tärkeimmät edut?
Insinööreille:
Suunnittelun tehokkuus on maksimoitu, esim. alentamalla järjestelmäintegraatiokustannuksia.
Käyttöönottoaika on minimoitu, esim. määrittämällä kaikki laitteet suoraan järjestelmästä.
Käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnalle:
Toiminnallinen suorituskyky lisääntyy, esim. tarjoamalla arvokkaampia reaaliaikaisia tietoja.
Kunnossapitoprosessit paranevat, esim. suoralla pääsyllä laitediagnostiikkaan.
Huippuedut
Kaikki Endress+Hauserin PROFINET-laitteet ovat PI:n sertifioimia täydellisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.
Laiteajuri (GSD) tallennetaan suoraan laitteeseen.
Määritetyt moduulit ja hyvin strukturoidut tiedot saatavana ohjausjärjestelmästä
-selväkielitekstinä.
Laite tunnistetaan välittömästi verkkosolmuna.
Integroitu verkkopalvelin diagnostiikkaan ja etäpääsyyn.
Ennakoiva kunnossapitotuki tarjoamalla luotettavia NAMUR NE 107:n mukaisia diagnostiikkatietoja.
Käynnistysten tallennus automaattista konfigurointia varten laitteen vaihdon yhteydessä.
Edut
Web-palvelin:
Aikaasäästävä paikallinen toiminta ilman lisäohjelmistoa.
Kattava pääsy laite-, diagnostiikka- ja prosessitietoihin.
Nopea tietojen lataus huoltotoimenpiteitä varten.
Käyttö on helppoa:
Aikaa säästävä Endress+Hauser-toimintaratkaisu.
Opastettu parametrointi varmistaa optimaalisen käytettävyyden.
Käyttäjäkohtaiset valikkorakenteet ja laitteeseen pääsy.
PROFINET yhdenmukaistaa automaatioverkkoja

Laitoksesi on skaalautuva.
Asennuksesi on joustava ja muunneltava.
Tietoihin pääsy on saumatonta.
Laitetiedot ovat läpinäkyviä myymälästä neuvotteluhuoneeseen.
Kaikkien prosessiverkkojen integraatio suojaa sijoitusta.
Avoimuutta PROFINETILLÄ

Standardit IEC 61158 ja IEC 61784-2 tarjoavat investoinneillesi kokonaisvaltaisen, avoimen, valmistajasta riippumattoman ja vakaan pohjan.
Teknologia on testattu käytännössä maailmanlaajuisesti yli 12 miljoonan laitteen laitekannalla.
PROFINET-tuotteet on testattava ja sertifioitava PROFIBUS and PROFINET User Organizationin (PI) akkreditoiduissa riippumattomissa laboratorioissa.
Lisätiedot: www.profinet.com
PROFINET muuntaa datasi tiedoksi
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
Ladattavat tiedostot
-
PROFINET hyödyntää älykkäitä ja kytkettyjä laitteita
Hyödynnä älykkäitä ja kytkettyjä laitteita PROFINETILLÄ. Muunna data tiedoksi.
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi: