Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
Käyttöalue
The 1- or 2-channel RN22 active barrier powers analog instrument loops and safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3). The intrinsically safe, HART® transparent interface establishes a reliable link between field devices and process control. It interfaces with 2-/4-wire devices in hazardous areas and provides a second galvanically isolated signal output acc. to NAMUR NE 175. This opens a second channel for the process optimization domain without affecting the traditional automation system.
Single- or two-channel active barrier, power supply or signal doubler
0/4 to 20 mA analog signal transmission (NAMUR NE 43) and galvanic isolation
Intrinsic safety for operation in hazardous areas (Zone 2)
Bidirectional HART® communication (transparent)
2- and 4-wire capability for instruments in hazardous areas (Zones 0/20)
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Edut
-
Intrinsically safe interface device suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
-
Quick and easy wiring with screw or push-in terminals or power supply via power rail T-connector
-
Easy access to frontside HART® connection taps
-
Compact housing: up to two channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RN22
Englanti - 04/2024
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output , optionally available with SIL and Ex
EN FI 08/04/202414/12/2020Kieli:
Englanti
Versio:
08/04/2024
Tiedoston koko:
1.9 MB
Tiedoston nimi:
BA02004KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI RN22
Active barrier
EN FI 08/04/202401/11/2020Kieli:
Englanti
Versio:
08/04/2024
Tiedoston koko:
875.2 KB
Tiedoston nimi:
TI01515KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output
, optionally available with SIL and ExEN FI 08/04/202414/12/2020Kieli:
Englanti
Versio:
08/04/2024
Tiedoston koko:
1.9 MB
Tiedoston nimi:
BA02004KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA RN22
Aktiivinen barrieri, 1-/2-kanavainen/SD 4...20 mA: lle, HART® läpinäkyvä 24 V <sub>DC</sub> ja aktiivinen/passiivinen tulo ja lähtö,
vaihtoehtoisesti saatavana SIL:n ja Ex:n kanssaEN FI 08/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Kieli:
Suomi
Versio:
08/04/2024
Tiedoston koko:
562.2 KB
Tiedoston nimi:
KA01449KFI_0424-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Kieli:
Englanti
Versio:
20/07/2021
Tiedoston koko:
65.9 KB
Tiedoston nimi:
10000011794.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN FI 31/01/2023Kieli:
Suomi
Versio:
31/01/2023
Tiedoston koko:
360.2 KB
Tiedoston nimi:
XA03109KFI_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 26/09/2022Kieli:
Englanti
Versio:
26/09/2022
Tiedoston koko:
366.1 KB
Tiedoston nimi:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN FI 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Kieli:
Suomi
Versio:
15/05/2023
Tiedoston koko:
367.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02086KFI_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 24/05/2023Kieli:
Englanti
Versio:
24/05/2023
Tiedoston koko:
363.8 KB
Tiedoston nimi:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN FI 17/10/2023Kieli:
Englanti
Versio:
17/10/2023
Tiedoston koko:
367.9 KB
Tiedoston nimi:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-