Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
RNO22 - 24 V DC, HART® transparent output isolating amplifier for analog 0/4 to 20 mA signals

RNO22 output amplifier

Output amplifier, 1/2-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 V DC and line fault detection, optionally with SIL and Ex

RNO22
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Input

    0/4…20 mA / HART
    passive

  • Output

    0/4…20 mA / HART
    active

  • Power Supply

    24 V DC

Käyttöalue

The RNO22 output isolating amplifier is used to safely control active components such as control valves, actuators, I/P converters or indicators. The intrinsically safe device separates and transmits analog 0/4 to 20 mA signals and offers bidirectional HART® transparency for digital communication with smart actuators.
The compact interface device with up to two galvanically isolated channels enables open- and short-circuit monitoring for reliable operation of critical equipment.

  • 1- or 2-channel output isolating amplifier

  • Reliable control of active components such as control valves, current-to-pressure transducers

  • Transmission and galvanic isolation of 0/4 to 20 mA signals

  • Intrinsically safe [Ex-ia], installation in Ex Zone 2

  • Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508

  • Bidirectional transmission of digital HART® communication signals

  • Ambient temperature range: –40 to 70 °C (–40 to 158 °F)

Edut

  • Safe and reliable control of active components in hazardous areas

  • Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply via DIN rail bus connector

  • Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets

  • Accurate and reliable signal transmission

  • Line break and short-circuit monitoring

Fundamental-valikoima

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products