Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

WirelessHART-ratkaisut

WirelessHART-ratkaisut liikkuvien, muuttuvien ja etämittauspisteiden kustannustehokkaaseen integrointiin

WirelessHART-ratkaisut

WirelessHART tarjoaa erittäin joustavan menetelmän mittauspisteiden valvontajärjestelmien integrointiin. Sitä voidaan käyttää säännöllisesti laajentuvissa järjestelmissä, esim. kaivoissa, jotka liikkuvat jatkuvasti tai pyörivissä ja liikkuvissa koneissa. Koska järjestelmät ovat itsejärjestäytyviä, niiden asetuksiin, integrointiin ja käyttöönottoon kuluu minimiaika. Endress+Hauserin adapterikonsepti mahdollistaa myös WirelessHART-tietoyhteyden nopean lisääminen olemassa oleviin 4...20 mA -laitteisiin.

5 Tuotteet
Filter X icon

WirelessHART-ratkaisut

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuoteominaisuuksien perusteella. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Toimintaperiaate

WirelessHART-järjestelmä sisältää valvontajärjestelmään liitettävän yhdyskäytävän ja jopa 250 WirelessHART-kenttälaitetta. Endress+Hauserin adapterikonsepti mahdollistaa minkä tahansa HART tai
4...20 mA -laitteen liittämisen langattomaan verkkoon, kuten erityiset laitteen näyttömoduulit. Kenttälaitteet lähettävät mitatut arvonsa säännöllisin väliajoin yhdyskäytävään, joka kerää ne liitetyn sovelluksen käytettäväksi. FieldCare-laitekonfigurointiohjelmistoa voi käyttää verkon konfigurointiin.

Edut

  • Nopea ja joustava asennus
  • Soveltuu liikkuviin ja pyöriviin laitteisiin
  • Soveltuu asennusten muuttamiseen ja siirtämiseen
  • Silloittaa esteitä ja integroi vaikeapääsyiset mittauspisteet
  • Päivittää vanhan teknologian