Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
product picture of the emission monitoring solution MARSIC280

MARSIC280
emission monitoring solution

Reliably on the right course

IMAR280
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measured variables

    CO2, SO2

  • Measuring range

    CO2: 0 ... 25 Vol.-%
    SO2: 0 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm

  • Conformities

    MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58)
    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)
    DNV Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)

Käyttöalue

The MARSIC280 offers a cost-optimized solution for reliable emission measurement on ships according to MARPOL Annex VI and IMO MEPC. MARSIC280 is designed for the measurement of SO2 and CO2 after the scrubber. MARSIC280 is type-approved for this application by the renowned classification societies. Due to the use of standardized units, the MARSIC280 offers the advantage of flexibility and reduces spare parts inventory.

  • Reliable emission monitoring on ships

  • DeSOx measurements downstream of the scrubber

  • Cost-efficient emission monitoring thanks to cold/dry extractive measuring technology


Device properties:

  • Rugged design and high level of measurement accuracy

  • Type-approved by classification organizations in accordance with MARPOL Annex VI and IMO MEPC

  • Designed for SO2 and CO2 measurement downstream of the scrubber

  • Use of field-tested MARSIC300 components

Edut

  • Up to 2 measurement points with only one measuring device

  • High levels of availability and reliability

  • Modules can be exchanged easily

  • Extensive network for service support

  • Quick access to expert support with remote maintenance

  • Saves space and costs for spare parts storage by using the same units as the MARSIC300

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products