Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER T100

DUSTHUNTER T100
particle measuring device

The type approved transmissiometer with emission monitoring

IDT100
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measured variables

    Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration

  • Process temperature

    –40 °C ... +600 °C

  • Measuring range

    Transmittance: 100 ... 80 % / 100 ... 0 %
    Opacity: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Relative opacity: 0 ... 20 % / 0 ... 100 %
    Extinction: 0 ... 0.1 / 0 ... 2
    Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    The measurement depends on measuring distance and dust properties

Käyttöalue

The DUSTHUNTER T100 is a measuring device for dust at medium to high concentrations. Basic measuring value is transmittance. Opacity and extinction can be calculated and displayed as well as the dust concentration after gravimetric calibration. The device has an integrated contamination check. The DUSTHUNTER T100 is approved according to EN 15267.

  • Emissions monitoring at power plants and waste incineration plants

  • Monitoring of filter systems

  • Monitoring of dust load in factory halls

  • Control of fresh air and exhaust air units


Device properties:

  • For medium to high dust concentrations

  • On-board contamination check

  • Automated thorough check of zero and reference point

  • For small to large measuring distances

Edut

  • Easy installation, commissioning and operation

  • Measurement independent of gas velocity, humidity and particle charge

  • Low maintenance due to self-monitoring

  • Approved according to EN 15267

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products