Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture: Raman Rxn-40 max probe aiming front down corner full length view

Raman Rxn-40 probe

Designed to promote versatility and materials compatibility

KR40
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Laser wavelength


    532 nm, 785 nm, 1000 nm

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy, 316L stainless steel, or Grade 2 titanium
    Window: High-purity sapphire

  • Hazardous area certifications

    ATEX, CSA, IECEx

Käyttöalue

The Raman Rxn-40 probe is a sealed immersion probe for in situ Raman spectroscopy of liquid-phase samples in a laboratory or process plant setting. The process connection for the Raman Rxn-40 can be swaged, compression-mounted, flange-mounted, or installed in an Endress+Hauser flow cell, and is NeSSI compatible. These versatile options allow for direct insertion in slip-streams, drain-values, reactors, circulation loops, blend headers, and inlet or outlet pipework.

  • Chemical: reaction monitoring, blending, catalysis, feed and final product monitoring

  • Polymer: polymerization reaction monitoring, extrusion monitoring, polymer blending

  • Oil & Gas: fuel blending, fuel characterization

  • Pharmaceutical: API reaction monitoring, crystallization, polymorph, blending

Edut

  • Customizable to your process

  • Robust design with a range of process connections

  • In situ/no transfer lines or fast-loops required

  • Faster, simpler installation

  • Support for a range of chemical processes and corrosivity requirements

  • Ensures safety and meets regulatory requirements

  • Suitable for hazardous/classified environments

  • Raman-spektroskopia - edistyksellinen optinen analyysiteknologia

    Paranna laitoksen turvallisuutta, varmista tuotelaatu ja optimoi toiminnot. Spektroskooppiset Raman-analysaattorit mittaavat näytteidesi koostumuksen ja molekyylirakenteen laboratoriosta prosessiin reaaliaikaisesti.

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products