Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Response time
t50 = 3 s
t90 = 9 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Type N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type E:
max. 510 °C
(max. 950 °F) -
Max. immersion length on request
up to 13.000,00 mm (511,81'')
Käyttöalue
Specially designed for applications where small size of the probe and light weight are crucial. The TMS21 can be highly customized due to its versatility. It can monitor the temperature on a very high number of points along a line just by using one process connection. It is composed of several low diameters thermocouples protected by one overall primary tube thermowell. Two different product configurations are available, with or without flexible upper thermowell-hose (for axial centering).
Light Chemical processes
Edut
-
High number of measuring points in a small diameter
-
Low invasiveness temperature profiling probe
-
Easy mounting and cabling
Videot
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
TI iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Minimally invasive, flexible TC multipoint thermometer for petrochemical
and chemical applicationsEN FI 25/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Kieli:
Englanti
Versio:
25/09/2023
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01298TEN_0423-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Vähän invasiivinen, joustava TC-monipistelämpötilamittari petrokemian ja
kemian sovelluksiinEN FI 28/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Kieli:
Suomi
Versio:
28/09/2023
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
BA01705TFI_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FI 25/07/2022Kieli:
Englanti
Versio:
25/07/2022
Tiedoston koko:
493.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA iTHERM MultiSens Slim TMS21
Multipoint thermometer
0/1 Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN FI 26/03/2025Kieli:
Englanti
Versio:
26/03/2025
Tiedoston koko:
488.3 KB
Tiedoston nimi:
XA03521TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
TMS21
RTD-/TC-lämpötilamittarit
ATEX: II 1/2D Ex ia IIIC tai
II 1/2G Exia IIC
IECEx: Ex ia IICEN FI 27/12/2021Kieli:
Suomi
Versio:
27/12/2021
Tiedoston koko:
491.8 KB
Tiedoston nimi:
XA02759TFI_0121-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (julkaisu)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
Kieli:
Saksa
Versio:
17/09/2018
Tiedoston koko:
2 MB
Tiedoston nimi:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieKieli:
Saksa
Versio:
06/07/2023
Tiedoston koko:
38.5 MB
Tiedoston nimi:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesKieli:
Englanti
Versio:
06/07/2023
Tiedoston koko:
39 MB
Tiedoston nimi:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Esite (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Kieli:
Englanti
Versio:
30/11/2023
Tiedoston koko:
1.9 MB
Tiedoston nimi:
CP01556T Industry Fan.pdf
-