©Endress+Hauser
Tärkeimmät tekniset tiedot
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 25 bar (363 psi)
Operating temperature range
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max. immersion length on request
up to 100.000,00 mm (3.937,01'')
Käyttöalue
The thermocouple (TC) cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, power stations and plants in gaseous or liquid media like air, steam, water and oil.
Edut
High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections
Fast response time
Different types of thermocouples according to DIN EN 60584 and ASTM E230/ANSI MC96.1: type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia) and non-Sparking (Ex nA)
NEPSI approval (Ex ia)
Fundamental-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
©Endress+Hauser
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
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
Loading alternative products
Menestystarinat
Lämpötilan valvonta kaasuttimissa
Miten lämpötilan mittaus kaasuttimen sisällä auttaa turvallisuuden parantamisessa ja ympäristösäännösten noudattamisessa.
Lisätietoja
Korkean lämpötilan mittaus SRU/Claus-uunissa
Reaktoreiden sisäistä lämpötilaa rikkireaktion aikana on seurattava jatkuvasti ja tarkasti laitosten toiminnan keskeytysten estämiseksi ja energiankulutuksen optimoimiseksi.
Lisätietoja
Characteristic / Application
metric style cable probe suitable for hazardous areas process connection as compression fitting
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
2,0 mm (0,08'') 3,0 mm (0,12'') 4,5 mm (0,18'') 6,0 mm (0,24'')
Max. immersion length on request
up to 100.000,00 mm (3.937,01'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) Alloy 600 (2.4816)
Process connection
compression fitting: G1/4 G3/8 G1/2 G1/8 NPT1/4 NPT1/2 NPT1/8 NPT3/8
Operating temperature range
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 25 bar (363 psi)
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
Integration head transmitter
Ex - approvals
ATEX Ex ia, Ex nA IECEx Ex ia NEPSI Ex ia EAC Ex ia UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc
Ladatuimmat
TSC310
Thermocouple thermometer
EN
FI
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Kieli:
Englanti
Versio:
17/07/2020
Tiedoston koko:
325 KB
Tiedoston nimi:
TI00255TEN_0220.pdf
38 dokumentit
EN
FI
Tšekki Saksa Espanja French Italia Japani Puola Portugali Venäjä Kiina
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Kieli:
Englanti
Versio:
17/07/2020
Tiedoston koko:
325 KB
Tiedoston nimi:
TI00255TEN_0220.pdf
Omnigrad TSC Thermocouple thermometers
Kieli:
Englanti
Versio:
29/08/2005
Tiedoston koko:
250.4 KB
Tiedoston nimi:
TI090ten.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD-/TC-lämpötilamittarit ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Korea Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Kieli:
Suomi
Versio:
28/03/2023
Tiedoston koko:
450.3 KB
Tiedoston nimi:
XA00072RFI_1623-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-insertit ja kaapelilämpötilamittarit ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Korea Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Kieli:
Suomi
Versio:
30/03/2023
Tiedoston koko:
455.5 KB
Tiedoston nimi:
XA00100RFI_1823-00.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers Omniset TPR100, TPC100, TSx310
EN
FI
Saksa French
01/06/2009
Kieli:
Englanti
Versio:
01/06/2009
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
XA087ra3_0609.pdf
RTD/TC inserts and cable thermometers 0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
EN
FI
Venäjä
15/07/2024
01/11/2021
13/04/2020
19/05/2016
Kieli:
Englanti
Versio:
15/07/2024
Tiedoston koko:
451.6 KB
Tiedoston nimi:
XA01421TEN_0424-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
FI
Venäjä
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Kieli:
Englanti
Versio:
17/07/2024
Tiedoston koko:
453.6 KB
Tiedoston nimi:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD-/TC-lämpötilamittarit ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Italia Lithuanian Latvian Hollanti Puola Portugali Romania Slovakki Slovenia Ruotsi Kiina
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Kieli:
Suomi
Versio:
27/01/2025
Tiedoston koko:
465.5 KB
Tiedoston nimi:
XA00044RFI_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Kieli:
Saksa
Versio:
04/02/2025
Tiedoston koko:
18.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tde.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Gasket spares TA50-QB/FB D=3mm, AISI 316
Gasket spares TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki