Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
900 mm (35,43")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Käyttöalue
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA550 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
Edut
The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The process connection can be threaded or flanged weld
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
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN FI 26/09/2005Kieli:
Englanti
Versio:
26/09/2005
Tiedoston koko:
127.9 KB
Tiedoston nimi:
TI138ten.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Technical information TA550
Industrial protecting tube
omnigrad TA550
Heavy duty - General purpose
From round bar stock - Ø 30 mm
3/4" NPT threaded or flanged weld type
Also ME U 819.02 - type 2EN FI 01/05/2001Kieli:
Englanti
Versio:
01/05/2001
Tiedoston koko:
98 KB
Tiedoston nimi:
TI153ten_0501.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FI 01/12/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/12/2016
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Kieli:
Saksa
Versio:
04/02/2025
Tiedoston koko:
18.4 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Kieli:
Englanti
Versio:
04/02/2025
Tiedoston koko:
19.1 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoKieli:
Italia
Versio:
09/07/2024
Tiedoston koko:
20.3 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Kieli:
Italia
Versio:
17/02/2020
Tiedoston koko:
30.6 MB
Tiedoston nimi:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Kieli:
Japani
Versio:
17/02/2020
Tiedoston koko:
38.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Kieli:
French
Versio:
20/12/2019
Tiedoston koko:
60.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-