Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
900 mm (35,43")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Käyttöalue
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA572 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
Edut
The extension, the immersion and the tapering lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials is available; additional versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The process connection is welded. The thermowell stem shape is conical
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
Omnigrad TA570, TA571, TA572 Technical Information
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
material for weld-inEN FI 27/05/2014Kieli:
Englanti
Versio:
27/05/2014
Tiedoston koko:
239.6 KB
Tiedoston nimi:
TI01162TEN_0114.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN FI 26/09/2005Kieli:
Englanti
Versio:
26/09/2005
Tiedoston koko:
127.9 KB
Tiedoston nimi:
TI138ten.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Technical information TA572
Industrial Protecting Tube
omnigrad TA572
Heavy duty - General purpose
From round bar stock
Socket weld type - Ø 29 ÷ 25 mm
Also Du Pont SR21T/SR22TEN FI 01/05/2001Kieli:
Englanti
Versio:
01/05/2001
Tiedoston koko:
102.8 KB
Tiedoston nimi:
TI179ten_0501.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FI 01/12/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/12/2016
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Kieli:
Englanti
Versio:
14/07/2021
Tiedoston koko:
478.5 KB
Tiedoston nimi:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Kieli:
Saksa
Versio:
04/02/2025
Tiedoston koko:
18.4 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoKieli:
Italia
Versio:
09/07/2024
Tiedoston koko:
20.3 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Kieli:
Englanti
Versio:
04/02/2025
Tiedoston koko:
19.1 MB
Tiedoston nimi:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Kieli:
Italia
Versio:
17/02/2020
Tiedoston koko:
30.6 MB
Tiedoston nimi:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Kieli:
French
Versio:
20/12/2019
Tiedoston koko:
60.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-