Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Product picture protection tube TW251

TW251
Welded thermowell

Metric thermowell for a wide range of industrial applications

TW251
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. process pressure (static)

    50 bar (725 psi)

  • Maximum standard immersion length

    4.000 mm (157,48")

  • Max. immersion length on request

    10.000 mm (393,7")

Käyttöalue

This protection tube is well fitted with an integrated compression fitting, suitable for different industrial applications including even hygienic applications. By default, it is fitted onto pipes and vessels or tanks where attachment to the process can be threaded or welded. Due to its construction various types of temperature probes, such as compact thermometers as well as assemblies without a protection tube or cable probes, generally with an probe diameter of 6 mm, can be applied.

TW251 is a tube well fitted with an integrated compression fitting, suitable for different industrial applications including hygienic applications.

Edut

  • The compression fitting allows for the replacement of the faulty probes without having to suspend the process underway

  • Different process connections can be selected as standard within the sales structure: Threaded (G ½", G ¼", NPT ½", ...); Weld-in (cylindrical, spheric)

  • Sleeves for the compression fitting available in PTFE or SS 316

  • The 3.1.B material certificate (according to standard EN 10204), is selectable directly from the sale structure of the product

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Edeltäjä