Kosketuksettomat virtausmittarit haastaviin sovelluksiin
Paras valinta luotettavaan, joustavaan ja huoltovapaaseen clamp-on virtausmittaukseen haastavissa olosuhteissa
Sijaitseeko mittauspisteesi räjähdysvaarallisella alueeella, edellyttääkö se korkeaa SIL-tasoa tai onko prosessilämpötilasi yli 170 °C (338 °F)? Vaativat sovellukset edellyttävät erittäin luotettavaa instrumentointia. Prosonic Flow P 500 on suunniteltu pitkäaikaiseen huoltovapaaseen käyttöön – jopa haastavissa olosuhteissa. Se ei sisällä ainoastaan clamp-on-virtausmittareiden perustoimintoja, vaan myös lisäominaisuuksia, jotka helpottavat käyttöä vaativissa sovelluksissa.
Edut
Luotettava mittaussuorituskyky – testatut anturit yhdessä huoltovapaan asennusjärjestelmän kanssa tarjoavat pitkän aikavälin vakaat signaalit korkeissa lämpötiloissa jopa 550 °C (1022 °F) saakka
Kompensoidut nestemäisten hiilivetyjen tilavuusvirtaustiedot – valinnainen öljysovelluspaketti standarditilavuuden laskemiseen ja eri tuotteiden tunnistamiseen usean tuotteen putkistosta
Korkeat turvallisuusstandardit – Prosonic Flow P 500 on kehitetty IEC 61508:n toiminnallisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja se täyttää räjähdysvaarallisten alueiden kansainväliset hyväksynnät
Toimii luotettavasti myös korkeissa lämpötiloissa
Sovelluksille, joiden lämpötila on yli 170 °C (338 °F), Prosonic Flow P 500 tarjoaa lisävarusteiset korkean lämpötilan anturit, jotka mittaavat luotettavasti lämpötilaan 550 °C (1022 °F) saakka. Antureiden suora kytkentä mittausputkeen ja hyvin pieni asennuspinta-ala takaavat erittäin vakaan mittauksen, joka voidaan myös eristää kokonaan.
Korkean lämpötilan sovellukset
Korkean lämpötilan antureiden ansiosta voidaan saavuttaa luotettavat mittaustulokset useissa eri sovelluksissa, kuten raakaöljyn, koksaussyötteiden, FCC- ja HCS-krakkereiden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden ilma- ja tyhjötislausyksiköissä. Kemianteollisuudessa erottimissa, tislauksessa ja eksotermisissä prosesseissa. Voimalaitoksilla antureita voidaan käyttää CSP-sovelluksissa sulasuolan ja lämmitysöljyn kanssa tai jäähdytysvesiputkissa.
Nestemäisten hiilivetyjen tiedot vaivattomasti
Öljysovelluspaketti (PAP) Prosonic Flow P 500:lle mahdollistaa nestemäisten hiilivetyjen standarditilavuuden laskemisen vertailukelpoisten virtaustietojen saamiseksi. Tätä tarkoitusta varten PAP:sta valitaan sopiva neste ja suoritetaan ylimääräinen lämpötilamittaus. Näin materiaalivirrat voidaan tasapainottaa ja vuodot havaita. Toinen etu on, että PAP tunnistaa erilaisia nestemäisiä hiilivetyjä usean tuotteen putkissa.
Korkeimmat turvallisuusstandardit
Monissa sovelluksissa turvallisuus on etusijalla. Prosonic Flow P 500 täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit ja on kehitetty IEC 61508:n toiminnallisten turvallisuusvaatimusten (SIL) mukaisesti. Lisäksi virtausmittarilla on kansainväliset hyväksynnät räjähdysvaarallisille alueille (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) ja sitä voidaan käyttää turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa heti asennuksen jälkeen.
Kun kaikki käy yhteen
Monilla ominaisuuksilla, toiminnoilla ja hyväksynnöillä, Prosonic Flow P 500 tukee sinua ihanteellisesti erityisen vaativissa sovelluksissa, kuten säiliön vedenpoistossa, veden ruiskutuksessa tai nestemäisten hiilivetyjen mittauksissa öljyteollisuudessa. Yhdessä korkean lämpötilan antureiden kanssa clamp-on-kiinnitettävä virtausmittari tarjoaa myös luotettavat ja tarkat mittausarvot lämmitysöljysovelluksiin tai kemianteollisuuden erätuotantoon.
Sovellusesimerkki: panosreaktorit
Optimaalisen erätuotantoprosessin saavuttamiseksi kemianteollisuudessa useiden kemikaalien, joista osa on korkeaviskositeettisia, annostusta on seurattava tarkasti. Prosonic Flow P 500 yhdessä jopa 550 °C (1022 °F) lämpötila-antureiden ja vaarallisten alueiden hyväksyntöjen kanssa sopii tähän tarkoitukseen ihanteellisesti. Anturit on asennettu putken ulkopuolelle ja FlowDC:n ansiosta niitä voidaan käyttää jopa rajoitetulla määrällä suoria osuuksia: 2 x DN.
Ladattavat tiedostot
-
-
Esite
sähköinen esite – joustava, luotettava, huoltovapaa
Clamp-on ultraäänivirtausmittausten tuotevalikoimalla on useita vahvuuksia ei-invasiivisessa virtausmittauksessa
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-