Kosketuksettomat virtausmittarit perussovelluksiin
Ensimmäinen valinta luotettavaan, joustavaan ja huoltovapaaseen clamp-on virtausmittaukseen
Endress+Hauserin ultraäänivirtausmittarit auttavat sinua kohtaamissasi haasteissa clamp-on -teknologian etujen avulla. Prosonic Flow W 400 ja Prosonic Flow P 500 tarjoavat lisäominaisuuksia, jotka tuovat mittaussovelluksiisi todellista lisäarvoa. Lue lisää saadaksesi lisätietoja.
Edut
Mahdollisimman joustava – FlowDC vähentää suorat osuudet vain 2 x DN:ään ja mahdollistaa käytön rajallisissa tiloissa sekä virtaushäiriöiden välittömässä läheisyydessä
Luotettavat mittaustulokset – clamp-on -anturit mahdollistavat prosessiolosuhteista - kuten paineen ja tiheyden vaihtelusta - riippumattoman mittauksen, samoin kuin haastavien nesteiden. Lisäksi ne soveltuvat käytettäväksi monissa erilaisissa putkimateriaaleissa.
Pitkäaikainen ja vakaa toiminta – huoltovapaat akustiset asennuspalat varmistavat vakaan signaalilaadun, ja Heartbeat Technology mahdollistaa laitteen verifioinnin prosessia keskeyttämättä
Lyhyimmät suorat osuudet
Ainutlaatuinen FlowDC-toiminto mahdollistaa vaadittujen suorien osuuksien vähentämisen yleisestä vähintään 15 x DN:stä vain 2 x DN:ään. FlowDC varmistaa tasaisen, määritetyn mittaussuorituskyvyn. Clamp-on-anturit voidaan asentaa putkimutkien, niiden supistuksen tai laajennusten välittömään lähteisyyteen. Tämä tarjoaa parhaan mahdollisen joustavuuden prosessilaitosten suunnitteluun.
Korkein mittausriippumattomuus
Putken päältä tapahtuvan kosketuksettoman asennuksen ansiosta clamp-on-anturit soveltuvat metallista, muovista ja lasikuidusta tai jopa komposiittimateriaaleista valmistettuihin putkiin. Mittausteknologiaa voidaan käyttää laajassa valikoimassa nesteitä – paineesta, tiheydestä, johtokyvystä tai viskositeetista riippumatta. Jotta signaalin laatu olisi optimaalinen kaikissa olosuhteissa ja eri kokoisilla ja materiaalista valmistetuilla putkilla, ultraääniantureita on saatavilla eri taajuuksilla
Optimoitu prosessivalvonta
Heartbeat Technology diagnosointiin, verifiointiin ja monitorointiin tarjoaa kattavat anturi- ja prosessitiedot laitoksen käytettävyyden lisäämiseksi. Näin voidaan tehdä johtopäätöksiä prosessin muutoksista ja siitä, mitä korjaavia toimenpiteitä on käynnistettävä. Tämä vähentää tarkastustyötä sekä helpottaa prosessien optimointia ja kunnossapitotoimien suunnittelua. Esimerkiksi Heartbeat-monitorointi havaitsee kerrostuman, nesteen seassa olevan kaasun ja kiintoaineen.
Asennuksen laatu yhdellä silmäyksellä
Asennuksen laadun tarkistamiseksi clamp-on mittausjärjestelmämme tarjoaa mahdollisuuden laitteen statuksen tarkastamiseksi. Asennusasennon optimointia varten näytetään signaalin voimakkuus, signaali-kohinasuhde ja äänen nopeus. Näiden arvojen perusteella asennuksen onnistuminen näytetään seuraavasti:
"Hyvä" (optimointia ei tarvita)
"Hyväksyttävä" (mittausteho riittävä, optimoi jos mahdollista)
"Huono" (optimointia tarvitaan)
Kun kaikki käy yhteen
Joustavuutensa ja yllä esiteltyjen ominaisuuksiensa ansiosta clamp-on-tuotevalikoima palvelee sinua monissa mittaussovelluksissa eri toimialoilla. Niistä on monia etuja, erityisesti prosesseissa, joita ei voida keskeyttää. Esimerkkejä ovat jäähdytyksen tai juoma- ja prosessiveden valvonta, vuotojen havaitseminen tai viallisten virtausmittareiden vaihto. Vesivoimalaitoksissa käytetään clamp-on-tekniikkaa suuren nimellishalkaisijan omaavissa tuloputkissa.
Sovellusesimerkki: turbiinin optimointi
Jotta vesivoimalaitosten turbiinien hyötysuhde voidaan mitata ja optimoida, tuloputkien virtaustasapainon on oltava tarkka. Haasteina ovat jopa DN 4000 (160") nimellishalkaisijat, 80 m3/s ja sitä suuremmat virtausnopeudet, sekä kosketuksettomien mittauksen tarve. Kustannustehokkaana ja huoltovapaana mittausjärjestelmänä suurille nimellishalkaisijoille ja -virtaussarjoille clamp-on -tuotevalikoima sopii ihanteellisesti tähän tarkoitukseen.
Ladattavat tiedostot
-
-
Esite
sähköinen esite – joustava, luotettava, huoltovapaa
Clamp-on ultraäänivirtausmittausten tuotevalikoimalla on useita vahvuuksia ei-invasiivisessa virtausmittauksessa
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi: