Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass A 300 / 8A3C for process applications

Proline Promass A 300
Coriolis flowmeter

Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates with a compact, easily accessible transmitter

8A3C
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Medium temperature range

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Max. process pressure

    430.9 bar (6250 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

Käyttöalue

Promass A is ideal for continuous process control in very demanding applications. Its unique self-drainable single-tube system enables accurate measurement of liquids and gases at lowest flow rates and high pressure. With its compact transmitter Promass A 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display, improved connectivity options. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries


Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi)

  • Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)

  • Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Remote display available

Edut

  • Space-saving installation – compact, lightweight sensor

  • Highest product quality – self-drainable measuring tube in all line sizes

  • Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videot

  • Heartbeat Technology
    Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla

    Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.

  • Ethernet-APL -logo
    Ethernet-APL -tuotevalikoima

    Ethernet on valmis prosessiteollisuuteen: Ethernet-APL:ssä on pitkät kaapelipituudet, sen asennus on helppoa ja siinä on räjähdyssuojattu rakenne. Ethernet-APL mahdollistaa nopean tiedonsiirron kentällä.

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products