Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass O 300 / 8O3B for the oil and gas industry

Proline Promass O 300
Coriolis flowmeter

Robust high-pressure flowmeter with a compact, easily accessible transmitter

8O3B
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 850 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 250, Class 1500

  • Wetted materials

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Käyttöalue

Promass O is designed for premium accuracy of liquids and gases at the highest process pressures in the oil and gas industry. The sensor is fully suitable for offshore conditions and resistant to stress corrosion cracking. With its compact transmitter Promass O 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables safe processes.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions


Device properties

  • Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Process pressure up to PN 250 (Class 1500)

  • Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10")

  • Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Remote display available

Edut

  • Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videot

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Heartbeat Technology
    Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla

    Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.

  • Ethernet-APL -logo
    Ethernet-APL -tuotevalikoima

    Ethernet on valmis prosessiteollisuuteen: Ethernet-APL:ssä on pitkät kaapelipituudet, sen asennus on helppoa ja siinä on räjähdyssuojattu rakenne. Ethernet-APL mahdollistaa nopean tiedonsiirron kentällä.

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products