Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
product picture of the ultrasonic flow measurement instrument FLOWSIC200

FLOWSIC200
ultrasonic flow measurement instrument

The tunnel flow velocity measuring device for long-term operation

IFL200
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measured variables

    Flow velocity, Direction of flow, temperature

  • Measuring range

    Flow Velocity: 0 ... ± 20 m/s

  • Conformities

    RABT 2006
    ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
    RVS 09.02.22

Käyttöalue

The FLOWSIC200 is used for the contact-free and accurate measurement of flow velocity and flow direction inside tunnels or exhaust ventilation ducts. Ultrasonic technology provides the cross-sectional mean average value of the flow velocity. This device is used for measurement necessary for optimal ventilation control and reducing running costs to a minimum when air flow is dictated by climatic conditions or by traffic.

  • Measurement in road and railway tunnels

  • For control of tunnel ventilation

  • For detection of smoke propagation


Device properties:

  • Very large measuring distances possible

  • Non-contact measurement

  • Extremely rugged components made of titanium, stainless steel, or die cast

  • Versions for very corrosive tunnel atmospheres

  • Determination of flow direction

  • No mechanical moving parts

Edut

  • Representative measurement across total tunnel width

  • Very reliable measurement, compared with punctual measurement methods

  • Accurate measurement even of very low flow velocities

  • Long maintenance intervals of up to 5 years

  • Low operating costs due to reliable operation and low maintenance

  • High availability of devices and, therefore, of measurement data also

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products