Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
product picture of the ultrasonic flowmeter FLOWSIC500

FLOWSIC500
ultrasonic flowmeter

Custody transfer measurement in natural gas distribution

IFL500
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measured variables

    Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*)
    (*) additional function included with integrated volume correction

  • Measuring Medium

    Natural gas (dry, odorized)

  • Nominal pipe size

    DN 50 (2") … DN 150 (6")

Käyttöalue

State-of-the-art technology for maximum measurement accuracy: The new FLOWSIC550 ultrasonic compact gas flowmeter ensures highly accurate billing of low volume flows in high-pressure networks – a perfect complement to the FLOWSIC500. It is overload-proof, accurate and is monitored by an intelligent diagnostics system. FLOWSIC550 can be easily integrated into existing measuring stations. When used in transfer and measuring stations, FLOWSIC550 ensures a continuous and blockage-free gas supply.

  • Gas Measurement of low volume applications at high pressures

  • Custody transfer: gas distribution, storage, and transmission systems

  • Town border stations and city gate stations


Device properties:

  • Diagnostics and permanent operational self-monitoring

  • Durable and reliable without moving parts

  • Compact meter installations

  • Integrated volume correction

  • Battery or intrinsically safe power supply

  • Bluetooth Low Energy (BLE)

Edut

  • Ultimate measurement certainty and safety of continuous gas supply

  • Simple installation, replacement of turbine gas meters

  • Reduction of installation costs due to integrated volume correction

  • Easy Commissioning and data reading via FLOWgateTM (PC and App)

  • Minimal operating costs due to being nearly maintenance-free

  • Reliable even when the gas flow fluctuates (on/off applications)

  • Self-sufficient operation possible

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products