Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass S 500 / 8S5B with different remote transmitters

Proline Promass S 500
Coriolis flowmeter

Easy-to-clean device with self-drainable single-tube system, as remote version with up to 4 I/Os

8S5B
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Käyttöalue

Promass S is at the forefront in hygienic design and dedicated to applications in the food and beverage industry requiring optimal cleanability. The self‐drainable single-tube system ensures careful treatment of fluids. With its innovative remote transmitter Promass S 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Dedicated to applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions

Device properties

  • Large range of hygienic process connections

  • 3-A and EHEDG conform

  • Fast recovery from CIP/SIP

  • Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Edut

  • Increased process safety – easily cleanable and fully self-drainable tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videot

  • Heartbeat Technology
    Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla

    Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.

  • Ethernet-APL -logo
    Ethernet-APL -tuotevalikoima

    Ethernet on valmis prosessiteollisuuteen: Ethernet-APL:ssä on pitkät kaapelipituudet, sen asennus on helppoa ja siinä on räjähdyssuojattu rakenne. Ethernet-APL mahdollistaa nopean tiedonsiirron kentällä.

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products