Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi) -
Material process membrane
316L
-
Measuring cell
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
Käyttöalue
The Cerabar PMP43 is a pressure transmitter and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The proven technology is suitable for the measurement and monitoring of absolute and gauge pressure in liquids and gases. Thanks to the compact sensor design and small process connections, the device is flexible in scale and can be installed in tight space conditions.
Cerabar PMP43 is used for the measurement of pressure and level in pipelines as well as in process and storage tanks.
The Cerabar PMP43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Pressure monitoring of process pipes
Hydrostatic level measurement in process tanks/pressurized tanks
Pressure monitoring in narrow skids and modules
Edut
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards and intuitive touch display
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification without process interruption and permanent monitoring of process anomalies or blocked impulse lines with Heartbeat Technology
360-degree hygienic design and IP69 ingress protection class enable efficient cleaning and avoid contamination
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
Videot
Lean-valikoima
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
Englanti - 09/2024
Process pressure measurement
EN FI 30/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
980 KB
Tiedoston nimi:
BA02306PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
Englanti - 09/2024
Pressure measurement
EN FI 30/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01759PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMP43 IO-Link
Pressure measurement
EN FI 30/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01759PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA analog
Pressure measurement
EN FI 30/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01757PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMP43 4-20mA HART
Process pressure measurement
EN FI 30/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01758PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Cerabar PMP43 IO-Link
Process pressure measurement
EN FI 30/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
980 KB
Tiedoston nimi:
BA02306PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA analog
Process pressure measurement
EN FI 30/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
865.7 KB
Tiedoston nimi:
BA02304PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Cerabar PMP43 4-20mA HART
Process pressure measurement
EN FI 30/09/2024Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
1012.6 KB
Tiedoston nimi:
BA02305PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Laiteparametri (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
HARTEN FI 25/11/2024Kieli:
Englanti
Versio:
25/11/2024
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
GP01231PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Laiteparametri (GP)
GP Cerabar PMP43
Process pressure measurement
IO-LinkKieli:
Englanti
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
GP01227PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Cerabar PMP43
Painemittaus
4-20mA analoginenEN FI 30/09/2024Kieli:
Suomi
Versio:
30/09/2024
Tiedoston koko:
620 KB
Tiedoston nimi:
KA01661PFI_0224-00.pdf
-