Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Prosonic FDU90 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FDU90

Ultrasonic sensor for level and flow measurement for connection to FMU9x (measuring range up to 3m)

FDU90
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    +/- 2mm + 0.17% of measured distance

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Max. measurement distance

    Liquids: 3 m (9.8 ft),
    Solids: 1.2 m (3.9 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

Käyttöalue

The FDU90 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 3m (9.8ft), solids 1.2m (3.9ft).

Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.

  • Process connection: Thread

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: +0.7 to +4bar (+10 to +58psi)

  • Maximum measuring range: Liquids 3m (9.8ft), solids 1.2m (3.9ft)

  • Blocking distance: 0.07m (0.23ft)

  • International explosion protection certificates

Edut

  • Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present

  • Hermetically welded PVDF sensor for highest chemical resistance

  • Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
    (up to 300m)

  • Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect

  • Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90 /FMU95 for simple commissioning

  • Weather resistant and flood-proof (IP 68)

  • Integrated heating against a build-up of ice at the sensor (optional) ensures reliable measurement

Videot

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products