Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Nivotester FTL325P - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Nivotester FTL325P

Switching unit with intrinsically safe signal circuit for connection to Liquiphant or Soliphant

FTL325P
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Käyttöalue

The switching unit FTL325P is used for point level detection in liquid tanks and bulk material silos, also in hazardous explosion areas. Also suitable for liquid detection in pipes for dry running protection for pumps and overfill prevention for tanks with combustible or non-combustible liquids harmful to water. Up to 3 measuring devices for two-point control and point level detection. Functional safety up to SIL3 in accordance to IEC 61508 using Liquiphant with electronic insert FEL57.

Switching unit with intrinsically safe signal circuit for connection to Liquiphant or Soliphant.

  • Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +158°F) and DIN version only +50°C

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, marine approvals

Edut

  • Nivotester FTL325P for connecting one, two or three measuring cells (1-, 2- or 3-channel devices)

  • Intrinsically safe signal circuits Ex ia for use of measuring sensor in explosion hazardous areas

  • Functional safety up to SIL2 through line monitoring. Simplified proof testing to WHG/SIL by pressing push-button

  • DIN Rail housing for simple series installation on standard rails in switch cabinet

  • Simple wiring using pluggable terminal blocks

  • Inputs are galvanically isolated from each other, from the mains and from the outputs

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products