Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Min. density of mediumSolid weight: > 10 g/l
Mikroaaltokenno pintamittaus
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Monissa tapauksissa, joissa kosketusmenetelmä on rajoitettu, mikroaaltokennot ovat toimiva ratkaisu. Soliwave-laitteet estävät kiinnijuuttumista, kertovat täyttötason, ratkaisevat sijoitus- ja laskentatehtäviä, mittaavat kosketuksettomasti eivätkä siten aiheuta kulumista. Tyypillisiä mitattavia tuotteita ovat puuhake, paperi- ja pahvisilppu, kalkki, sora, hiekka ja jopa säkit ja kokonaiset laatikot.
Mikroaaltokenno käyttää kosketuksetonta menettelyä täyttötasojen tunnistamiseen. Se voidaan asentaa säiliöihin, kanaviin, kuiluihin tai vapaan pudotuksen kuiluihin. Mittaus on mahdollinen myös ei-metallisten säiliömateriaalien läpi ulkopuolelta. Soliwave soveltuu pintakytkimeksi valvomaan ja laskemaan kaikentyyppisiä kiinteitä jauhe- ja raeaineita. Lähetin ja vastaanotin ovat yhteydessä keskenään.
Mikroaaltokennomittaus: mittausperiaate
Mikroaaltokennoja käytetään havaitsemaan kaikenlaisia kiinteitä jauhe- ja raeaineita mikroaaltojen perusteella (lähetin/vastaanotin-periaate). Kiinteiden jauhe- ja raeaineiden liikkeen havaitseminen (läsnä / ei läsnä) perustuu mikroaaltojen Dopplerin ilmiöön.
Prosessiolosuhteet eivät vaikuta mittausperiaatteeseen lähes lainkaan
Mekaaninen, kestävä ratkaisu - huoltovapaa
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.