Mikä on ensimmäinen askel kohti energiansäästön maksimointia oheisprosesseissa?
Tiedätkö kuinka paljon energiaa laitoksesi kuluttaa? Ymmärryksen ja läpinäkyvyyden puute energian käyttöpaikasta voi johtaa resurssien menetykseen, tehottomuuteen ja tarpeettomaan energiankulutukseen. Miten laitoksen johtajat ja asiantuntijat voivat varmistaa optimaalisen energian käytön ja resurssit oheisprosesseissa? On olemassa useita oheisprosesseja ja sovelluksia, joissa voi saavuttaa energiansäästöjä. Kattilan tehokkuus ja höyryn laatu on hyvä paikka aloittaa.
Lisää kattilan tehokkuutta ja optimoi suorituskyky
Ongelmakohtien määrittäminen ja höyrynkulutuksen mittaaminen koko järjestelmässä edellyttää mittalaitteita. Tehokkuuden parantamisessa haaste on se, että siihen voivat vaikuttaa niin monet muuttujat. Kokonaista höyryjärjestelmää tarkasteltaessa lähes kaikki vaikuttaa tehokkuuteen tavalla tai toisella, kattilan palamisilman lämpötilasta aina jakolinjan reunassa olevaan vialliseen höyryloukkuun.
Kattiloissa on yleensä vakiomittalaitteet. Kattilan ohjausta voidaan kuitenkin parantaa lisäämällä mittalaitteita, joissa on edistyneitä valvontaominaisuuksia. Valitsemalla oikeat mittalaitteet laitoksen henkilökunta voi seurata energiankulutusta ja kattilan hyötysuhdetta.
Kuivuusasteen valvonta on olennaista kattilan tehokkuuden kannalta. Kuiva höyry vs. märkä höyry voi määrittää sen, kuinka tehokkaasti laitoksesi toimii, ja lisätä tai vähentää merkittävästi energiankulutusta ja kustannuksia. Energiahäviö, lämmönsiirto, korroosio ja höyrynkulutus vaikuttavat kaikki kattilan hyötysuhteeseen, ja syöttöveden valvonta, höyryn erotus ja oikeanlainen kattilan säätö voivat parantaa yleistä tehokkuutta ja suorituskykyä.
Jos kuivuusaste on vain 90 %, se tarkoittaa, että 10 % energiasta on jo menetetty. Lisäksi perinteisiin virtausmittareihin kohdistuu tyypillisesti 5-8 % mittausvirhe kattilasta poistuvan nestefraktion vuoksi.
Höyryn laatu vaikuttaa yleiseen turvallisuuteen
Kattilan käyttöiän, käytettävyyden, tehokkuuden ja yleisen turvallisuuden optimoimiseksi veden ja höyryn kattava analysointi on välttämätöntä. SWAS Compact -järjestelmät tarjoavat täydellisen vesi-/höyrysyklien analyysin, mukaan lukien näytteen valmistelun mittausparametreille, kuten johtokyvylle, pH:lle, liuenneelle hapelle, sameudelle, natriumille, piidioksidille, fosfaatille, redox:lle (ORP), ammoniumille, kovuudelle, raudalle, kuparille jne.
Lisää läpinäkyvyyttä ja näkemyksiä prosessistasi ja paranna turvallisuutta näiden mittalaitteiden avulla
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ovat tärkeitä päivittäisessä toiminnassa. Opi hukkalämmön talteenotosta (WHR), kaukolämmöstä ja -jäähdytyksestä sekä prosessilämmityksestä ja -jäähdytyksestä energian ja kustannusten säästämiseksi oheisprosesseissa.
Endress+Hauserin energianhallintaratkaisujen avulla käyttäjät voivat luotettavasti tunnistaa paineilmajärjestelmien heikkoudet ja säästömahdollisuudet.
Zürichissä sijaitsevan Swiss Life Arenan innovatiivinen energiakonsepti näkyy erityisen hyvin kylmäntuotannossa. Energiapalvelujen tarjoaja ewz käyttää Endress+Hauserin teknologiaa tehokkaaseen valvontaan.
Energiasäästöratkaisujen e-kirja kaikille teollisuuden aloille
Höyryn, paineilman, lämmityksen, jäähdytyksen ja teollisuuskaasujen oheisprosesseissa on monia säästömahdollisuuksia. Kattava energianseuranta voi vähentää energiankulutusta jopa 5-15 %.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.