Höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (SWAS) kemikaaleille
Huolehdi hyörystimistä SWAS-ratkaisuilla, jotka pitävät ne puhtaina ja estävät
korroosiota
Höyry on turvallisin tapa luoda lämpöä kemianteollisuudessa, esimerkiksi läpikulkureaktoreissa. Jotta varmistetaan, että höyryn muodostus toimii ilman häiriöitä ja minimienergiankulutuksella ja että kattilat ja putkistot on suojattu korroosiolta ja kertymältä, syöttöveden laadun on oltava tasaista. Endress+Hauserin tilaa säästävä SWAS Compact -analyysijärjestelmä tarjoaa uusimman teknologian kaikille kriittisille parametreille erittäin alhaisella jäähdytysveden ja näyteveden kulutuksella.
SWAS Compact säästää vedenkulutuksessa 70 %
verrattuna perinteisiin SWAS-järjestelmiin
Erinomainen SWAS Compact System -järjestelmä soveltuu optimaalisesti kemianteollisuuteen, tarjoaa parhaan luotettavuuden, käytettävyyden ja jäljitettävyyden alhaisimmalla näyte- ja jäähdytysveden kulutuksella. Tämä varmistetaan patentoidulla läpivirtausarmatuurilla, jossa on kehittynyt anturikokoonpano. Tehokas höyryn ja vedenvalvonta kustannuksia ja resursseja säästävään elintarviketuotantoon.
Endress+Hauser
Kaikkia höyryntuotannon prosessien kriittisiä parametrejä voidaan valvoa turvallisesti Endress+Hauserin höyry- ja vedenvalvontajärjestelmillä
Teollisen höyryntuotannon prosessikuvaus esimerkiksi kemianteollisuudessa
Miten voimme auttaa
Kehittyneiden SWAS-ratkaisujen ansiosta hallitset täysin syöttövetesi laatua. Hyödynnä keskeisestä paikasta tehtävää erittäin tehokasta useiden, jopa mutkikkaiden parametrien monitorointia. Tasaisen puhdas vesi auttaa minimoimaan prosessin seisokit ja pidentämään höyrykattiloiden käyttöikää. Täytät raja-arvot luotettavasti - jäljitettävyys ja turvallinen tietojenhallinta todistavat vedenlaadun milloin tahansa. Avaimet käteen -ratkaisut ovat helppoja ottaa käyttöön ja käyttää.
Saat tukea ja säästät työaikaa kompaktilla, helppokäyttöisellä ja -huoltoisella, täysin vaatimuksesi täyttävällä järjestelmällä. Kaikki SWAS-paneelimme ovat erittäin tehokkaita ja CE-merkinnän ansiosta täyttävät myös tiukat valvontavaatimukset.
Hyödynnä kokonaisvaltaista avaimet käteen SWAS Compact -järjestelmää, joka analysoi pH:n, liuenneen hapen, johtokyvyn ja hapon johtokyvyn yhdellä paneeliratkaisulla. Reaaliaikaiset, tarkat tiedot kriittisistä prosessipisteistä ilman keskeytyksiä tuotantoon.
Vain 10 l/h:n näytemäärällä voit SWAS Compact -paneelissa käyttää patentoidun mittausjärjestelyn ansiosta 70% vähemmän jäähdytysvettä ja energiaa verrattuna samankaltaisiin järjestelmiin ja voit säästää rahaa raaka-aineissa.
Voit integroida kaikki SWAS-ratkaisut kätevästi ja saumattomasti olemassaoleviin PLC:ihin käyttämällä eri käyttöliittymiä, analogista, digitaalista tai IIoT-liitettävyyttä.
Höyry- ja vesianalyysijärjestelmiemme ansiosta hyödyt turvallisesta tietojenhallinnasta, joka todistaa vedenlaadun milloin vain. Liittäminen on helppoa plug-and-playn ansiosta, jolloin se on nopeasti käytettävissä laitoksellasi.
Mitä tarjoamme
Endress+Hauserin älykkäät höyrystimien valvontaratkaisut, kuten SWAS Compact -paneelit, mahdollistavat kaikkien kriittisten parametrien huippuluokan mittaukset yhdestä keskeisestä paikasta. Tämä varmistaa, että komponenttisi on suojattu korroosiolta ja...
Endress+Hauserin älykkäät höyrystimien valvontaratkaisut, kuten SWAS Compact -paneelit, mahdollistavat kaikkien kriittisten parametrien huippuluokan mittaukset yhdestä keskeisestä paikasta. Tämä varmistaa, että komponenttisi on suojattu korroosiolta ja kertymiltä. Endress+Hauserin SWAS-ratkaisut ovat osoittaneet toimivuutensa monissa yhteyksissä viimeisten vuosikymmenien aikana. Saat avaimet käteen -ratkaisun, joka sinun tarvitsee vain liittää prosessiliitäntöihisi - ja ratkaisu on käyttövalmis.
Vesianalyysi kaikista kriittisistä parametreistä, kuten pH/ORP, liuennut happi, johtokyky (kokonais-, kationinen tai hapan, differentiaalinen), sameus ja TOC. Lisäparametrit ja kolmannen osapuolen anturit pyynnöstä.
Vesianalyysi kaikista kriittisistä parametreistä, kuten pH/ORP, liuennut happi, johtokyky (kokonais-, kationinen tai hapan, differentiaalinen), sameus ja TOC. Lisäparametrit ja kolmannen osapuolen anturit pyynnöstä.
Jopa kahdeksan parametrin mittaus yhdellä käyttäjäystävällisellä Liquiline-lähettimellä.
Avaimet käteen SWAS Compact -järjestelmä kokonaisjohtokyvyn, happo-/kationi- ja differentiaalisen johtokyvyn, liuenneen hapen ja pH:n mittaukseen enintään 50 baarin /725 psi:n paineessa ja 240 °C:n / 460 °F:n lämpötilassa yhdessä laitteessa.
Näytteen valmistelu lämpötila- ja paineenalennusjärjestelmässä 320 baariin / 4.640 psi:hin ja 575 °C:een / 1 060 °F:iin saakka.
Integroitu pH-arvo lasketaan käyttäen differentiaalista johtokykyä.
Jäljellä olevan kationinvaihtokapasiteetin laskeminen.
Järjestelmä sammuu automaattisesti, jos kondensaatin lämpötila ylittää turvarajat.
The glass electrode with Memosens technology is the digital all-rounder for process and environmental technology. Benefit from low maintenance, a long operating life and best value for money.
Lisää toiminnallista tehokkuutta ja mittausten luotettavuutta ja vähennä laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä riskejä Endress+Hauserin kunnossapitopalveluilla.
Tutustu jäteveden turvallisen valvonnan ratkaisuihimme, joilla voit optimoida jäteveden käsittelyn kemianlaitoksellasi siten, että juoksutuksen raja-arvot täyttyvät samalla turvallisesti.
Johtavat säiliönmittausjärjestelmät kemianteollisuudelle
Johtavat säiliönmittausjärjestelmät kemianteollisuudelle
Tutustu, miten Endress+Hauserin säiliönmittausjärjestelmät muuntavat kemianalan irtonesteiden laskutusmittauksen ja varastoinnin.
Älykästä varastonvalvontaa kemianteollisuudelle
Älykästä varastonvalvontaa kemianteollisuudelle
Tutustu, miten Endress+Hauserin varastonhallintaratkaisut tuovat tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä kemianteollisuuden varastonhallintaan.
Suunnittelu ja varaston optimointi kemianteollisuudessa
Suunnittelu ja varaston optimointi kemianteollisuudessa
Tutustu Endress+Hauserin suunnittelu- ja varaston optimointiratkaisuihin toimitusketjun parantamiseksi kemianteollisuudessa.
Kemikaalien lastaus- ja purkujärjestelmät kuorma-autoille ja säiliöautoille
Kemikaalien lastaus- ja purkujärjestelmät kuorma-autoille ja säiliöautoille
Tutustu lisää Endress+Hauserin avaimet käteen -ratkaisuihin turvalliseen, täsmälliseen ja kustannustehokkaaseen nesteiden lastaukseen ja purkamiseen kuorma-autoissa ja säiliöautoissa kemianteollisuudessa.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.