Kemiallisissa tuotantoprosesseissa käytetään esimerkiksi uutettua, suodatettua tai sentrifugoitua vettä. Koska vesi on niukka lähde, sen käyttöä on valvottava, jotta varmistetaan sen laadun olevan vaaditulla tasolla ja että sitä voidaan mahdollisesti käyttää prosesseissa uudelleenkäytettynä vetenä. Laitoksen turvallisuus ja tehokkuus riippuvat ratkaisevasti jatkuvasta kriittisten parametrien valvonnasta. Tämä on helppoa Endress+Hauserin avaimet käteen -vedenvalvontajärjestelmillä, jotka sisältävät kaikki tarvittavat parametrit.
Avaimet käteen -järjestelmät tarkkaan ja luotettavaan vedenvalvontaan
Endress+Hauserin prosessiveden valvontapaneelit kattavat kaikki parametrit ja ne toimitetaan nopeasti käyttövalmiina. Koska ne ovat erittäin taloudellisia, ne tarvitsevat vain vähän tekniikkaa, niillä on pieni asennusjalanjälki ja ne kuluttavat minimimäärän vettä. Automatisoidulla suunnittelulla muokkaukset käyvät helposti ja kustannustehokkaasti. Kestävällä, helppohoitoisella PVC-U- tai PTFE-/ruostumatonta terästä olevilla putkituksilla varustetut ratkaisumme sisältävät myös Memosens- ja Liquiline-teknologian, mikä parantaa turvallisuutta entisestään tilatiedon ja lokitietojen ansiosta.
Teollisen prosessi- ja jäteveden prosessikartta löytyy myös kemianteollisuudesta
Miten voimme auttaa
Ensikäden asiantuntemusta kemianteollisuudesta omaava Endress+Hauser pystyy yhdistämään luotettavat ja alansa johtavat mittausteknologiat asiantuntijasuunnittelutukeen. Erikoistuneiden valvontajärjestelmien määrittämisestä juuri sinun tarpeisiin, suunnittelutyömäärän helpottamiseen ja kustannusten täyteen läpinäkyvyyteen - olemme kattava kumppanisi optimaaliseen prosessiveden sekä oheisprosessien veden laadunvalvontaan. Hyödy tehokkaasta ja kilpailukykyisestä kemiantuotannosta.
Nopeuta prosessi- ja teknistä suunnittelua avaimet käteen -järjestelmillämme. Myös asennus sujuu ripeästi. Sinun tarvitsee vain kiinnittää paneeli seinään, liittää sähkö ja vesi ‒ valvonta voi alkaa.
Integroituu saumattomasti olemassa oleviin tietoliikenneverkkoihisi. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, etävalvonta verkkopalvelimella ja pilviyhteydellä)
Optimoi puhdistus ja kunnossapito helppokäyttöisellä armatuurilla ja antureilla.
Varmista prosessiturvallisuuden valvonta Liquiline- ja Memosens-laitteilla ja Heartbeat Technologylla. Kaikki olennaisimmat mittaukset, kalibrointi-, kunnossapito- ja laitediagnostiikan tiedot tallennetaan ja niihin on pääsy prosessiohjauksen käyttöliittymästä tai sovelluksesta.
Valinnainen IIoT-liitettävyys mahdollistaa tarvittaessa asiantuntijoidemme pääsyn paneeleihisi etätukea varten. Lisäksi prosessiveden laadunvalvontajärjestelmä voidaan laajentaa vaatimustesi muuttuessa.
Mitä tarjoamme
Endress+Hauser tarjoaa kokonaiset, avaimet käteen -analyysijärjestelmät prosessiveden laadunvalvontaan kemianteollisuudessa. Ne sopivat yhteen koko tuotevalikoimamme kanssa ja ne voidaan toimittaa ja ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti sisältäen...
Endress+Hauser tarjoaa kokonaiset, avaimet käteen -analyysijärjestelmät prosessiveden laadunvalvontaan kemianteollisuudessa. Ne sopivat yhteen koko tuotevalikoimamme kanssa ja ne voidaan toimittaa ja ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti sisältäen asiantuntija-projektinhallintatuen, huippuluokan toimitusketjut, ja lisäksi tuotteiden ja palveluiden pitkäaikainen saanti on taattu.
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Lisää toiminnallista tehokkuutta ja mittausten luotettavuutta ja vähennä laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä riskejä Endress+Hauserin huoltopalveluilla.
Tutustu Endress+Hauserin erityisesti jäteveden käsittelyyn kehittämiin laitteisiin. Memosens ja Liquiline sekä monitorointiratkaisut helpottavat jäteveden käsittelyprosesseja.
Tutustu Endress+Hauserin erityisesti vedenkäsittelyalalle kehittämiin laitteisiin. Memosens ja Liquiline sekä monitorointiratkaisut helpottavat työtäsi vesilaitoksella.
Helpota elämää mittaustehtävään yksilöidyllä mittauskaapilla tai -säiliöllä. Tästä esitteestä saat yleiskatsauksen Endress+Hauserin analyysimittausratkaisuihin.
Johtavat säiliönmittausjärjestelmät kemianteollisuudelle
Johtavat säiliönmittausjärjestelmät kemianteollisuudelle
Tutustu, miten Endress+Hauserin säiliönmittausjärjestelmät muuntavat kemianalan irtonesteiden laskutusmittauksen ja varastoinnin.
Älykästä varastonvalvontaa kemianteollisuudelle
Älykästä varastonvalvontaa kemianteollisuudelle
Tutustu, miten Endress+Hauserin varastonhallintaratkaisut tuovat tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä kemianteollisuuden varastonhallintaan.
Suunnittelu ja varaston optimointi kemianteollisuudessa
Suunnittelu ja varaston optimointi kemianteollisuudessa
Tutustu Endress+Hauserin suunnittelu- ja varaston optimointiratkaisuihin toimitusketjun parantamiseksi kemianteollisuudessa.
Kemikaalien lastaus- ja purkujärjestelmät kuorma-autoille ja säiliöautoille
Kemikaalien lastaus- ja purkujärjestelmät kuorma-autoille ja säiliöautoille
Tutustu lisää Endress+Hauserin avaimet käteen -ratkaisuihin turvalliseen, täsmälliseen ja kustannustehokkaaseen nesteiden lastaukseen ja purkamiseen kuorma-autoissa ja säiliöautoissa kemianteollisuudessa.
Tutustu jäteveden turvallisen valvonnan ratkaisuihimme, joilla voit optimoida jäteveden käsittelyn kemianlaitoksellasi siten, että juoksutuksen raja-arvot täyttyvät samalla turvallisesti.
Höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (SWAS) kemikaaleille
Höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (SWAS) kemikaaleille
Miten säilyttää vedenlaatu höyryntuotantoprosesseissa? Tutustu älykkäisiin ja luotettaviin höyry- ja vesianalyysijärjestelmiin (SWAS)
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.